Verlaag het energieverlies tot 75%
* Bij een verhoging van 92 naar 98% efficiëntie van de gelijkrichter vermindert u het energieverlies met 75%
Minimaliseer operationele kosten en CO₂ -uitstoot met een gelijkrichter met 98% efficiëntie
De 98% efficiënte R48-3500E4-gelijkrichter van Vertiv is plug & play-compatibel met bestaande infrastructuur.
De -48 VDC 3500 watt eSure-gelijkrichter biedt een vlakke efficiëntiecurve voor het optimaliseren van de energiebesparingen bij elke belasting.
- Bespaar ruimte met de hoogste dichtheid in de markt voor gelijkstroomoplossingen
- Lagere bedrijfskosten onder alle belastingen
- Profiteer van directe energiebesparing met achterwaarts compatibele gelijkrichters
- Minimaliseer investeringen en optimaliseer energie-efficiëntie met ECO-modus
- Valideer echte besparingen op uw investering met de Efficiency Tracker-tool
Gerelateerde producten