The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv voegt nieuwe enkelfasige UPS-systemen met Global Voltage Output toe aan snelgroeiend lithium-ionportfolio

april 25, 2024

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS-reeks uitgebreid met 5 tot 10 kVA Global Voltage (GV) modellen voor kritische toepassingen in EMEA

 Breda, 25 april 2024Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, introduceert vandaag de nieuwe modellen uit de Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion-reeks. Het gaat om uninterruptible power supply (UPS)-systemen met dubbele conversie voor edge computing-toepassingen die vragen om een Global Voltage Output van 5 tot 10 kVA (200 V tot 240 V; standaard 230 V). 

Met deze nieuwe modellen met een vermogen van 5 tot 10 kVA (in plaats van 1-3 kVA) maakt Vertiv zijn UPS-systemen uit de Liebert GXT5 Lithium-Ion-reeks en oplossingen voor de edge van het netwerk compleet. Deze nieuwe modellen zijn direct vanuit voorraad leverbaar in de EMEA-regio. 

De nieuwe modellen uit de Liebert GXT5 Lithium-Ion-reeks zijn ontworpen voor kleinere ruimtes die typerend zijn voor omgevingen aan de edge van het netwerk. Ze hebben een converteerbaar rack/tower-ontwerp en een rackhoogte van slechts 3U (5 tot 10 kVA UPS). De modellen zijn daarnaast voorzien van een geïntegreerde bypasskast die voor onderhoudsdoeleinden kan worden gebruikt. Dit bespaart extra U-ruimte binnen het rack. Alle Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS-systemen van Vertiv worden geleverd met een garantie van vijf jaar. 

De hogere vermogensdichtheid van lithium-ionbatterijen stelt Vertiv in staat om meer runtime in minder ruimte te stoppen in vergelijking met een gemiddeld UPS-systeem met klepgeregelde loodzuurbatterijen (VRLA-batterijen). Deze runtime kan worden verlengd door de inzet van maximaal acht externe accukasten. De lithium-ionaccu’s binnen de Liebert GTX5-systemen bieden betere prestaties bij hogere operating temperaturen en tot vijftig procent lagere totale eigendomskosten ten opzichte van systemen met VRLA-batterijen. Bovendien hebben lithium-ionaccu’s een gemiddelde levensduur van acht tot tien jaar, terwijl die van VRLA-batterijen slechts drie tot vijf jaar bedraagt. Dit maakt het mogelijk om de kosten te verlagen of zelfs volledig te elimineren en vermindert de noodzaak om accu’s te vervangen tijdens de levensduur van de UPS-systemen, met alle ongemak van dien. 

“We zijn razend enthousiast over de nieuwe Liebert® GXT5 Lithium-Ion-modellen van Vertiv en wat die onze klanten te bieden hebben”, zegt Mike Parham, technical solutions architect bij World Wide Technology (WWT). “Met voordelen als een langere runtime, een langere levensduur van de batterij en een sneller oplaadproces ten opzichte van VRLA-batterijen dragen deze modellen bij aan effectievere bescherming van bedrijfskritische infrastructuren en lagere ondersteuningskosten.”

“Met de uitbreiding van ons aanbod staat Vertiv op het punt om te profiteren van de verwachte snelle groei van lithium-ion batterijen”, zegt Karsten Winther, bestuursvoorzitter voor de EMEA-regio van Vertiv. “De Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS is compact, veelzijdig en vereist weinig onderhoud. Het is daarmee een efficiënte oplossing die uitermate geschikt is voor externe omgevingen waar een minimum aan lokale technische ondersteuning beschikbaar is.” 

Volgens een prognose van analistenbureau Omdia zal de snelle groei in het gebruik van lithium-ionbatterjien in UPS-systemen binnen datacenters aanhouden en zullen ze binnenkort de markt voor UPS-batterijen domineren. De verwachting is dat lithium-ionbatterijen in 2030 goed zijn voor 65 procent van de wereldwijde omzet in UPS-batterijen.

Ga voor meer informatie over de Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS-reeks en andere oplossingen van Vertiv voor koeling en stroomvoorziening naar Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com. 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand. 

Contact

Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl

 

 

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie