Vertiv™ SmartCabinet™ ID combineert stroomvoorziening, koeling, milieubescherming en fysieke beveiliging op een klein oppervlak
Breda, 13 mei 2024 – De wildgroei van edge computing-toepassingen heeft gezorgd voor de verplaatsing van essentiële apparatuur en data van beschermde omgevingen binnen datacenters naar meer veeleisende omgevingen waar warmte, vochtigheid, de luchtkwaliteit en fysieke beveiliging aanzienlijke uitdagingen vormen. Met het oog op deze nieuwe realiteit introduceert Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, Vertiv™ SmartCabinet™ ID. Deze alles-in-één, volledig afgedichte single-rack behuizing biedt koeling, stroomvoorziening en bescherming voor edge-toepassingen. De SmartCabinet™ ID is per direct verkrijgbaar in diverse rackgroottes, waaronder 24U en 42U, en met een koelcapaciteit van 3,5 kW of 7 kW in EMEA en Noord-Amerika.
De afgedichte SmartCabinet ID beschermt ingesloten IT-apparatuur tegen vuil, stof en temperatuurschommelingen die vaak voorkomen in magazijnen, op fabrieksvloeren en in andere typische omgevingen aan de edge van het netwerk. De oplossing is waterdicht volgens beschermingsklasse IP54, zodat alle apparatuur veilig blijft als een sprinklerinstallatie wordt geactiveerd. Ingebouwde noodventilatoren zorgen ook voor reservekoeling in het geval van een stroomstoring of een storing in de primaire koelmodule. Door een geïntegreerd touchscreen met communicatiemogelijkheden kan het beheer van lokale onderdelen en componenten op externe locaties gemonitord worden. Waarschuwingen en meldingen kunnen worden aangepast om lokale en externe gebruikers op de hoogte te stellen van omgevingscondities die buiten de specificaties vallen. De voor- en achterdeuren kunnen van optionele elektronische sloten worden voorzien om de toegang te bewaken en aan te passen voor geautoriseerde gebruikers.
De SmartCabnet ID biedt ook een oplossing voor een veelvoorkomend probleem binnen edge-computing omgevingen: ruimtegebrek. Dit vormt een kernprincipe van het ontwerp. Noch de geïntegreerde koeloplossing, noch het distributieblok voor energiebeheer dat de koeling, het display, de noodventilatoren en sensoren van stroom voorziet, maakt gebruik van U-ruimte in het rack. Daarmee blijft er waardevolle ruimte over voor servers en andere IT-apparatuur.
Vertiv biedt daarnaast een complete reeks van diensten aan voor de installatie en inbedrijfstelling van de Vertiv™ SmartCabinet™ ID, inclusief contracten voor preventief onderhoud en verlengde garanties. Deze diensten dragen bij aan een naadloze implementatie en bieden beheerders gemoedsrust voor de inzet van IT-apparatuur in veeleisende omgevingen. De Vertiv™ SmartCabinet™ ID is compatibel met compacte UPS-systemen voor rackmontage, zoals de Vertiv™ Liebert® GXT5 en Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium Ion, die bescherming tegen stroomstoringen combineren met continue stroomvoorziening.
“Industriële, logistieke en zakelijke edge computing-omgevingen bieden directe ondersteuningen bij bedrijfskritische toepassingen”, zegt Alex Pope, Vice President Global Edge Systems bij Vertiv. “Voor IT-organisaties die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van deze omgevingen kan het echter lastig zijn om gelijkwaardige serviceniveaus te bieden als voor traditionele datacenters. De SmartCabinet™ ID is speciaal ontworpen om een oplossing te bieden voor de fysieke beveiligingsrisico's en veeleisende omgevingen van veel edge-locaties en biedt de stroomvoorziening en koelcapaciteit waar deze ruimtes om vragen.”
De SmartCabinet ID kan virtueel worden bekeken met de Vertiv™ XR app. Deze app brengt een augmented reality-ervaring naar smartphones en tablets. Gebruikers kunnen Smartcabinet ID in hun eigen omgeving visualiseren en de functies en details vanuit alle hoeken bekijken.
Ga voor meer informatie over de SmartCabinet ID en andere kant-en-klaar geïntegreerde oplossingen van Vertiv naar Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl