Nieuwe Vertiv™ SmartAisle™ met geïntegreerde monitoring en efficiënte stroom- en koelsystemen helpt kosten en energieverbruik te verlagen
Breda [10 april 2025] – Vertiv, wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, kondigt een belangrijke upgrade aan van de Vertiv™ SmartAisle™, speciaal ontwikkeld voor edge computing-toepassingen tot 180 kW.
Vertiv™ SmartAisle™ is nu beschikbaar in de EMEA-regio en combineert stroomvoorziening, koeling, racks en geavanceerde beheer- en monitoringfuncties in één geïntegreerde oplossing. Het is ontworpen om edge-implementaties te vereenvoudigen en te versnellen. In lijn met de Europese Energie-efficiëntierichtlijn (EED) werkt het systeem energiezuinig en biedt het power usage effectiveness (PUE)-monitoring om organisaties te helpen hun prestaties en duurzaamheidsdoelen bij te houden.
"De vernieuwde Vertiv™ SmartAisle™ maakt het verschil bij effectieve edge-implementaties," zegt Giuseppe Leto, senior director IT Systems Business bij Vertiv in EMEA. "We hebben het voor bedrijven eenvoudiger, sneller en kostenefficiënter gemaakt om hun IT-omgeving op te schalen. Het vooraf ontworpen systeem voorkomt de gebruikelijke uitdagingen rond installatieplanning en logistiek. Tegelijkertijd biedt het een complete, betrouwbare oplossing waarmee datacenters operators hun energie-efficiëntie kunnen monitoren volgens de nieuwste EU-richtlijnen."
De geïntegreerde Vertiv™ RDU501 voor intelligent infrastructuurbeheer stelt datacenters in staat om systeemactiviteiten 24/7 in realtime te monitoren en aan te sturen via één overzichtelijk en gebruiksvriendelijk platform. Dankzij de vooraf ontworpen edge-oplossingen van Vertiv kunnen organisaties de tijd voor planning, ontwerp en locatievoorbereiding met tot wel tachtig procent verkorten en de implementatiekosten met tot dertig procent verlagen ten opzichte van traditionele gebouwde datacenters. Bovendien leidt de integratie van alle componenten tot een hogere energie-efficiëntie tot twintig procent ten opzichte van het industriegemiddelde (zoals gerapporteerd door het Uptime Institute in 2024).
Vertiv SmartAisle is onderdeel van het groeiende portfolio van flexibele, volledig vooraf ontworpen modulaire oplossingen van Vertiv. Het systeem is standaard beschikbaar in vier verschillende referentieontwerpen, is schaalbaar tot een IT-belasting van 180 kW en beschikt over N+1-redundantie voor zowel stroom- als koelsystemen.
Belangrijke kenmerken en voordelen zijn onder andere:
- Geavanceerde 24/7 monitoring van energieverbruik en capaciteitsbeheer
- Nauwkeurige omgevingsmonitoring met zes sensoren per serverrack
- Energiezuinige, modulaire systemen voor noodstroomvoorziening
- Stroomverdeling via power bars of vloergemonteerde PDU’s
- Geïntegreerde stroommonitoring via rackgemonteerde PDU’s (rPDU)
- Adaptief direct-expansiekoelsysteem met modulerend vermogen van 20–100%
- Verbeterde thermische efficiëntie dankzij cold aisle containment
- Geavanceerde fysieke beveiliging met e-handles en IP-camera’s
- Schaalbare architectuur voor gestandaardiseerde uitrol op meerdere edge-locaties
Lees voor meer informatie over Vertiv SmartAisle de blog of ga naar Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl