De compacte Vertiv™ Liebert® APM2 UPS is compatibel met lithium-ion- en VLRA-batterijen
Breda – Vertiv (NYSE: VRT), een wereldwijde leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, breidt zijn aanbod van noodstroomvoorzieningen (UPS) uit met de energie-efficiënte en schaalbare Vertiv™ Liebert® APM2. Deze compacte UPS is te gebruiken in combinatie met lithium-ion- en VRLA-batterijen. De capaciteit van een enkele unit kan van 30 kW naar 600 kW worden opgeschaald. De Vertiv™ Liebert® APM2 zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van minder efficiënte alternatieven. Het systeem kan voor extra capaciteit of redundantie worden ingezet in een parallelle configuratie met maximaal vier units. De Liebert APM2 is een CE-gecertificeerd UPS dat per direct in een 400V-uitvoering verkrijgbaar is in de EMEA-regio, Latijns-Amerika en Azië, waaronder India en China.
Als reactie op de groeiende vermogensvraag van edge computing-toepassingen en de beperkte ruimte binnen omgevingen aan de rand (edge) van het netwerk biedt de Liebert APM2 een hoger uitgangsvermogen en een kleinere voetafdruk dan oplossingen met een vergelijkbare capaciteit. De Liebert APM2 neemt tot 45 procent minder ruimte in beslag dan zijn voorganger, de Vertiv™ Liebert® APM. Units kunnen op uiterst flexibele wijze worden ingezet: binnen een ruimte, in een rij, tegen de muur of rug aan rug.
"Vertiv heeft de Liebert APM2 ontwikkeld om te voorzien in de vraag naar een compacte en efficiënte UPS die betrouwbare en hoogwaardige stroomvoorziening biedt en optimale beschikbaarheid naar de edge van het netwerk brengt”, zegt Kyle Keeper, senior vice president Global AC Power bij Vertiv. “Deze uiterst geavanceerde UPS stelt organisaties in staat om in hun groeiende vermogensbehoeften te voorzien zonder de noodzaak om hun infrastructuur volledig op de schop te gooien.”
De Liebert® APM2 biedt in alle bedrijfsmodi een hoge mate van energie-efficiëntie, tot 97,5 procent in dubbele conversie modus en tot 98,8 procent in dynamic online modus. Het neemt stroom af via de bypass-verbinding en gebruikt de omzetter als actieve filter en middel om voor een stabiel uitgangsvermogen te zorgen. De energie-efficiëntie kan oplopen tot 99 procent in de ECO-modus. Deze profiteert voor de bypassverbinding van een stabiele netvoeding. Alle bedrijfsmodi worden geautomatiseerd op basis van de gebruikersvoorkeuren. De intelligente functie voor parallelle configuraties van de Liebert APM2 maakt het mogelijk om de belasting te verdelen tussen modules of zelfs tussen verschillende units. Dit maakt een gebalanceerde unit-runtime mogelijk en biedt automatische failover voor een optimale systeembeschikbaarheid. In de praktijk is gebleken dat een intelligente parallelle configuratie ook bevorderlijk voor de energie-efficiëntie is.
De Liebert APM2 kenmerkt zich door een modulaire architectuur. Gebruikers kunnen via de voorzijde eenvoudig toegang tot het systeem krijgen voor het vervangen van onderdelen. Dankzij de hot swappable bouwstenen wordt de mean time to repair (MTTR) tot minder dan dertig minuten beperkt. Het Vertiv™ Life™ Services-programma is als optie beschikbaar voor statusmonitoring en diagnostiek op afstand in combinatie met rapportage over de prestaties van het UPS.
Ga voor meer informatie over de Liebert APM2 en andere UPS-oplossingen van Vertiv naar Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl