Batterijen waarin je zelf hernieuwbare energie kunt opslaan vervullen een sleutelrol binnen hybride voedingssystemen die de veerkracht en flexibiliteit van de stroomvoorziening vergroten
Breda, 13 November 2023 — Vertiv (NYSE: VRT), een wereldwijde leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, introduceert vandaag Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System (BESS). Dit is ontwikkeld om organisaties onafhankelijker van het stroomnet te maken en de verduurzaming van hun bedrijfskritische faciliteiten een boost te geven. Het biedt flexibiliteit in het gebruik van netstroom en is een cruciale stap in de implementatie van een dynamische stroomarchitectuur. Daarnaast stelt het systeem organisaties in staat om optimaal gebruik te maken van hybride energiesystemen zoals zonne-energie, windenergie, waterstofcellen en andere vormen van alternatieve energie. De Vertiv™ DynaFlex BESS is per direct verkrijgbaar in de EMEA-regio.
De lithium-ionbatterijen in het Vertiv™ DynaFlex BESS bieden hetzelfde vermogen als een energiebedrijf. Dit verzekert organisaties van langdurige stroomvoorziening. Het systeem stelt organisaties daarnaast in staat om soepel en herhaaldelijk tussen energiebronnen te schakelen. In combinatie met het optionele systeem voor energiebeheer, Vertiv™ DynaFlex EMS (Energy Management System), biedt de Vertiv™ DynaFlex ondersteuning voor geavanceerde strategieën voor energiebeheer. Denk aan beheer van de energievraag, het delen van energie met derden of het terugleveren van energie aan het stroomnet. Dit maakt het mogelijk om het energieverbruik, en daarmee de energiekosten, te reduceren. De teruglevering van energie kan organisaties ook een extra bron van inkomsten bieden.
Volgens het rapport Market Landscape: Battery Energy Storage Systems van Omdia “is het mogelijk maken van interactie tussen het BESS en smart grids een innovatieve manier om verbeteringen naar het stroomnet te brengen. Dit wordt gedaan door:
- het in balans brengen van vraag en aanbod;
- hernieuwbare energiebronnen in de voedingsmix op te nemen;
- de noodzaak van investeringen in de netinfrastructuur te verminderen of op te schorten;
- belanghebbenden nieuwe omzetstromen te bieden.”
“Duurzaamheid is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de groeiplannen van veel organisaties”, zegt Peter Panfil, vice president Global Power bij Vertiv. “Zorgen over de operationele veerkracht en de toenemende belasting van het stroomnet hebben de inspanningen om alternatieve energiebronnen te gebruiken echter beperkt. De Vertiv™DynaFlex BESS biedt organisaties een complete gereedschapskist voor energiebeheer. Het systeem stelt hen in staat om te profiteren van de sterke punten van nieuwe energiebronnen en deelt traditionele energiebedrijven een aanvullende rol toe binnen een meer dynamische, efficiënte en betrouwbare mix van energiebronnen.”
De Vertiv™ DynaFlex BESS is speciaal ontwikkeld voor bedrijfskritische omgevingen waarin de stroomvoorziening een cruciale rol speelt, zoals hoogwaardige productielocaties, industriële faciliteiten en datacenters. Het stroomomzettingssysteem (PCS) van het BESS biedt ondersteuning voor een onderbreking van twee milliseconden in de stroom tijdens het overschakelen tussen energiebronnen. Dit maakt een einde aan vrijwel alle vertraging tijdens de verplaatsing van de werklast tussen hybride voedingsbronnen. In combinatie met een uninterruptible power supply (UPS)-systeem zorgt het betrouwbare en efficiënte ontwerp van de Vertiv™ DynaFlex BESS voor een verminderde kans op datacenterstoringen en de noodzaak om over te schakelen op de dieselgenerator.
De volgens de UL9540A-methode geteste lithium-ionbatterijen in de Vertiv™ DynaFlex BESS zijn ontwikkeld om brandgevaar te minimaliseren. Deze vrijstaande batterijen kenmerken zich door een compacte omvang en een modulair ontwerp.
Meer informatie over de Vertiv™ DynaFlex en andere innovatieve voedingsoplossingen van Vertiv is te vinden op Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl