Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler is een energiezuinige en ruimtebesparende oplossing voor wisselende watertemperaturen bij AI- en HPC-toepassingen
Breda [11 maart 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, voegt de Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler toe aan haar portfolio voor thermisch beheer. Deze oplossing is een toevoeging op lucht- en vloeistofkoelingstoepassingen voor AI en high performance computing (HPC). Hybride of vloeistofgekoelde datacenters en AI-omgevingen kunnen hier in uiteenlopende klimaatomstandigheden gebruik van maken.
De Vertiv CoolLoop Trim Cooler heeft diverse voordelen. Zo kan de oplossing naadloos worden geïntegreerd in vloeistofgekoelde omgevingen met hoge dichtheid, levert het operationele efficiëntie en sluit het aan bij de veranderende behoeften aan energiezuinige en compacte koeloplossingen. Daarnaast bespaart het, door gebruik te maken van vrije koeling en mechanische werking, tot zeventig procent energieverbruik voor koeling per jaar. Tot slot bespaart de oplossing veertig procent ruimte ten opzichte van traditionele systemen. Het systeem is ontworpen om de uitdagingen van moderne AI-omgevingen aan te pakken en kan omgaan met wisselende watertemperaturen tot 40°C en ondersteunt koude platen bij 45°C.
Eenvoudige wateraansluitingen zorgen voor een soepele en directe integratie van de Vertiv CoolLoop Trim Cooler en de Vertiv™ CoolChip CDU cooling distrubion units, voor direct-to-chip koeling. Vertiv CoolLoop Trim Cooler kan ook rechtstreeks worden aangesloten op systemen voor immersion cooling. Dit vereenvoudigt de installatie en werking, waardoor compatibiliteit met een reeks high-density koelomgevingen mogelijk wordt en klanten tijd en kosten besparen.
“AI verandert de koelprofielen van de huidige datacenters drastisch. Hierdoor zijn er innovatieve benaderingen nodig om de warmte-uitdagingen van racks van 100kW+ aan te pakken”, zegt Sam Bainborough, vice president thermal business EMEA bij Vertiv. “De aankondiging van de CoolLoop Trim Cooler, en de voortdurende uitbreiding van ons portfolio voor thermisch beheer, stelt ons in staat om baanbrekende en toekomstgerichte oplossingen voor vloeistofkoeling en oplossingen op basis van gekoeld water te leveren. Zo kunnen we voldoen aan de AI-gestuurde behoeften van onze klanten.”
De Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler gebruikt een koelmiddel met een lage milieu-impact en biedt een schaalbare koelcapaciteit tot bijna 3 MW in de luchtgekoelde uitvoering. Dankzij speciale vrije-koeling-spoelen, geoptimaliseerd voor hoge omgevingstemperaturen, kan het systeem in meer seizoenen en omstandigheden in de vrije koelmodus werken. Dit leidt tot een lager energieverbruik en minder CO2e-uitstoot. Het systeem voldoet aan het verbod op F-GAS van de EU van 2027, waardoor dure aanpassingen of infrastructuurupgrades in de toekomst niet nodig zijn om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.
Ga voor meer informatie over de Vertiv CoolLoop Trim Cooler, Vertiv CoolChip CDU of andere oplossingen om AI-versnelling mogelijk te maken naar Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl