De Vertiv™ PowerUPS 9000 brengt uiterst energie-efficiënte, schaalbare en betrouwbare noodstroomvoorziening naar omgevingen met beperkte ruimte
Breda – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, introduceert vandaag de Vertiv™ PowerUPS 9000. Dit is een energie-efficiënte noodstroomvoorziening (UPS) met een compacte omvang en een hoge vermogensdichtheid. Het is ontwikkeld ter ondersteuning van IT-oplossingen: van traditionele automatiseringsoplossingen tot toepassingen met een hoge dichtheid. De Vertiv™ PowerUPS 9000 is wereldwijd verkrijgbaar in UL- en CE-modellen met een vermogen van 250 tot 1.250 kW per eenheid.
De Vertiv PowerUPS 9000 is gebouwd met een dubbele conversie-efficiëntie tot 97,5 procent. De noodstroomvoorziening kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met kabelingang bovenaan of onderin. Daarnaast biedt het ingebouwde opties voor backfeed-beveiliging en een kit voor aardlekbeveiliging die geen extra ruimteverbruik of installatie op locatie vereisen. De eenheden zijn overal ter wereld inzetbaar, wat inconsistente inkoop- en serviceprocessen, vertraagde leveringen en downtime voorkomt.
“De Vertiv PowerUPS 9000 is gebouwd voor zowel maximale betrouwbaarheid als efficiëntie en minimalisatie van de complexiteit en het ruimteverbruik”, zegt Giovanni Zanei, vice president Large Power bij Vertiv. “Het systeem biedt met zijn modulaire structuur en hoge vermogensdichtheid energie-efficiënte en betrouwbare noodstroomvoorziening. Dit is essentieel voor de bescherming van zowel traditionele als door AI ondersteunde IT-toepassingen in de datacenteromgeving.”
De Vertiv PowerUPS 9000 is Vertiv’s meest efficiënte UPS-systeem in zijn productklasse. De fysieke voetafdruk is 32 procent kleiner ten opzichte van eerdere generaties en het systeem is compatibel met de lithium-ionbatterijkast Vertiv™ EnergyCore en andere batterijtechnologieën, zoals VRLA-batterijen en nikkel-zinkbatterijen.
Dankzij speciale van elkaar gescheiden regelmechanismen en dubbel uitgevoerde, hot swappable communicatie- en besturingskaarten kan elke vermogensmodule afzonderlijk functioneren. In het geval van een storing kan de getroffen module zichzelf isoleren om de andere modules te beschermen en een continue bedrijfsvoering te waarborgen. De solid state statische bypass-schakelaar optimaliseert zo de bypass-lijn. Het systeem is daarnaast volledig hot service en hot swappable. Dit houdt in dat onderhoudswerkzaamheden en upgrades zonder downtime kunnen plaatsvinden.
De Vertiv™ PowerUPS 9000 kan worden geleverd met Vertiv™ Next Predict, een strategie voor preventief onderhoud die geavanceerde monitoring biedt. Ook voorziet het in datagestuurde statusanalyses en inzichten die helpen met het optimaliseren van werkzaamheden op locatie. Deze oplossing van Vertiv maakt gebruik van AI- en machine learning-algoritmen voor de monitoring van zowel de huidige bedrijfscondities als de operationele status van apparatuur, om zo bij te dragen aan optimale prestaties en een lange levensduur.
De technici van Vertiv hebben in interne testlaboratoria de prestaties en betrouwbaarheid van de Vertiv PowerUPS 9000 op basis van praktijkscenario’s getoetst. Zo is het UPS-systeem blootgesteld aan uitgebreide engineering validation tests (EVT’s) en design validation tests (DVT’s). De Vertiv PowerUPS 9000 doorliep daarnaast aanvullende omgevingstests, prestatietests en corner case-tests, waaronder bescherming tegen brokstukken, structurele tests op aardbevingsbestendigheid, duurzaamheidsproeven en tests op stroompieken en -dalen. Al deze tests simuleerden de extreme omstandigheden waarmee het systeem zou kunnen worden geconfronteerd.
Meer informatie over de Vertiv PowerUPS 9000 en het volledige aanbod van vermogensoplossingen voor datacenters van Vertiv is te vinden op Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl