The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv gaat samenwerking met Intel aan voor de ontwikkeling van een vloeistofgekoelde oplossing voor de Intel® Gaudi®3 AI accelerator

Intel's geavanceerde AI-accelerators worden ondersteund door Vertivs™ vloeistofgekoelde datacenterinfrastructuuroplossingen om organisaties te helpen de toepassing van AI te bevorderen en tegelijkertijd duurzaamheidsdoelen te bereiken

Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, maakt vandaag bekend dat het een samenwerking aangaat met Intel (Nasdaq: INTC), brancheleider in baanbrekende technologie. Het doel is om een vloeistofkoelingoplossing te ontwikkelen die de revolutionaire nieuwe Intel Gaudi3 AI accelerator ondersteunt, waarvan de lancering in 2024 gepland staat. AI- en high-performance computing-toepassingen produceren meer hitte en steeds meer organisaties wenden zich tot oplossingen voor vloeistofkoeling als efficiëntere en milieuvriendelijkere koelopties. 

De Intel Gaudi3 AI accelerator maakt zowel vloeistofgekoelde als luchtgekoelde servers mogelijk. Dit wordt ondersteund door de pumped two-phase (P2P) koelinfrastructuur van Vertiv™. De vloeistofgekoelde oplossing is getest en blijkt in staat tot 160 kW aan warmte te verwijderen met gebruik van koelwater met een temperatuur van 17°C tot 45°C. De luchtgekoelde oplossing is getest voor een hittebelasting tot 40kW en kan worden ingezet in datacenters met een warme omgevingslucht met een maximale temperatuur van 35°C. Deze directe P2P-koeloplossing op basis van koelmiddel met middelhoge druk helpt klanten:

  • Met het hergebruiken van warmte
  • Het koelen van warm water
  • Het koelen van vrije lucht
  • Het verminderen van de Power Usage Effectiveness (PUE), Water Usage Effectiveness (WUE) en de totale eigendomskosten (TCO). 

“De Intel Gaudi3 AI-accelerator biedt de perfecte oplossing voor een samenwerking tussen Vertiv en Intel”, zegt John Niemann, senior vice president Global Thermal Line of Business bij Vertiv. “Bij Vertiv breiden we ons aanbod van vloeistofkoelingoplossingen voortdurend uit, waardoor we leiders in geavanceerde AI-technologieën, zoals Intel, kunnen ondersteunen. Vertiv biedt klanten een betrouwbare manier om de inzet van AI te versnellen en hun duurzaamheidsdoelen te realiseren.” 

“De rekenkracht die nodig is voor AI-workloads zorgt ervoor dat prestatievermogen, kosten en energie-efficiëntie de belangrijkste aandachtspunten van dit moment zijn voor bedrijven”, zegt dr. Devdatta Kulkarni, principal engineer & lead thermal engineer voor dit project bij Intel. “Om het opvoeren van het thermische ontwerpvermogen en de warmtestroom van geavanceerde accelerators te ondersteunen, heeft Intel samen met Vertiv en andere ecosysteempartners gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve koeloplossing die voor klanten van belang is om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren.” 

Ga voor meer informatie over de vloeistofkoelingoplossingen van Vertiv naar Vertiv.com. Meer informatie over de Intel Gaudi3 AI accelerator is te vinden op Habana.ai. 

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl

 

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie