Complete referentieontwerpen bieden kritieke koeling en stroomvoorziening voor NVIDIA Blackwell-architecturen met een vermogen tot 7 MW en opties voor OCP-infrastructuren
Breda – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritische digitale infrastructuur, introduceert in samenwerking met NVIDA een complete 7 MW referentiearchitectuur voor het NVIDIA GB200 NVL72-platform. Deze stelt organisaties in staat om traditionele datacenterarchitecturen om te zetten in AI factories, die integrale ondersteuning bieden voor alle AI-toepassingen binnen de organisatie.
De referentiearchitectuur versnelt de implementatie van het NVIDIA GB200 NVL72 vloeistofgekoelde rackplatform en ondersteunt een vermogen tot 132 kW per rack. De architectuur is gebaseerd op een integrale aanpak van infrastructuurontwerp voor het optimaliseren van snelheid, prestatievermogen, veerkracht, energie-efficiëntie, kosten en schaalbaarheid van huidige en toekomstige datacenters.
“We zijn trots om onze samenwerking met NVIDIA te versterken om de AI-datacenters van vandaag en morgen mogelijk te maken,” zegt Giordano Albertazzi, CEO van Vertiv. “Als leider in kritieke stroomvoorziening en koelinginfrastructuur heeft Vertiv een unieke positie om ondersteuning te bieden aan het NVIDIA GB200 NVL72-platform. Ons aanbod van krachtig presterende koeling- en stroomoplossingen én onze internationale reikwijdte stellen onze klanten in staat om AI-datacenters sneller, efficiënter en flexibeler in te richten. Deze flexibiliteit helpt vervolgens om de verdichting van datacenters, dynamische workloads en retrofits aan te kunnen pakken en om te profiteren van toekomstbestendige ontwerpen.”
“Nieuwe datacenters worden gebouwd met het oog op snellere rekenkracht en generatieve AI. Dit gebeurt op basis van architecturen die complexer zijn dan de architecturen voor algemene IT-toepassingen,” zegt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “Met de koeling- en stroomvoorziening van Vertiv kan NVIDIA zijn visie realiseren om een nieuwe markt in het leven te roepen; een industrie voor AI factories die digitale intelligentie produceert waar elke branche en elke organisatie baat bij heeft.”
De referentiearchitectuur zorgt voor hechte integratie van de koeling- en stroomvoorziening van Vertiv™ met het NVIDIA Blackwell-platform. Ook vereenvoudigt en versnelt het de implementatie van AI-workloads in nieuwe én bestaande datacenters. Als laatste zorgt de architectuur voor het verkleinen van risico’s en maakt het standaardisatie op verschillende locaties mogelijk. De kritieke stroomvoorziening van deze architectuur is speciaal ontwikkeld om te zorgen voor een significante afname van onbenutte elektriciteit door AI-clusters met capacity blocks te verbinden binnen het datacenter. De hybride lucht- en vloeistofgekoelde infrastructuur gebruikt de onderling afhankelijke impact van de twee koelingbenaderingen om warmteafvoer in omgevingen met een hoge dichtheid efficiënt te beheren. Het ontwerp biedt daarnaast begeleiding voor optionele, op Open Compute Project geïnspireerde systemen, zoals DC power shelves.
De referentiearchitectuur maakt deel uit van het Vertiv™ 360AI-portfolio van referentieontwerpen voor greenfield datacenters en retrofits. Het is ontwikkeld om organisaties te helpen aan geïntegreerde koeling- en stroomoplossingen voor AI en high performance computing (HPC)-toepassingen. Belangrijke voordelen van de gezamenlijk ontwikkelde referentiearchitectuur voor de NVIDIA GB200 NVL72 zijn onder andere:
- Snelle implementaties en retrofits: De VertivTM MegaModTM CoolChip-architectuur levert kant-en-klare AI-infrastructuur tot vijftig procent sneller dan bij implementaties op locatie. Ook voorziet het in vooraf geconfigureerde modules en fabrieksintegraties.
- Ruimtebesparend energiebeheer: Aan de hand van Vertiv’s geavanceerde stroomvoorziening biedt het ontwerp betrouwbaarheid, energie-efficiënt energiebeheer en circa veertig procent minder ruimteverbruik dan legacy oplossingen.
- Energie-efficiënte koeling: De integratie van schaalbare technologieën voor vloeistof- en luchtkoeling met een laag global warming potential (GWP) biedt een jaarlijks energieverbruik dat tot twintig procent lager is ten opzichte van oplossingen met vaste schroef.
- Beheer van dynamische workloads: Geïntegreerde load averaging op basis van een lithium-ionbatterij en een geavanceerd UPS bieden ondersteuning voor dynamische GPU-workloads.
- Installatie- en beheerdiensten: Met zijn schaalbaarheid, toepassingsmogelijkheden en wereldwijde netwerk van zo’n 4.000 veldtechnici is Vertiv een betrouwbare partner voor levenscyclusdiensten. Daarnaast is Vertiv expert in complexe systemen voor nieuwe implementaties en retrofits van datacenters.
De samenwerking tussen Vertiv en NVIDIA resulteert in een stappenplan voor de toekomst voor de gezamenlijke ontwikkeling van technologische oplossingen en maakt de inzet van snellere rekenkracht op elke schaal mogelijk. Voor meer informatie, ga naar Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl