The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv introduceert schaalbare en OCP-conforme DC power shelf rackoplossing voor AI- en HPC-toepassingen

april 01, 2025

Vertiv™ PowerDirect Rack brengt schaalbare 50V DC-voeding naar IT-racks ter ondersteuning van AC- en HDVC-invoer en verbeterde operationele flexibiliteit

Breda [1 april]– Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, introduceert vandaag het Vertiv™ PowerDirect Rack. Deze 50V DC-stroomvoorziening met een vormfactor van 1U en een hoge dichtheid is ontwikkeld om veerkracht te bieden in de meest veeleisende AI- en high performance computing (HPC)-omgevingen. Het modulaire systeem kan worden opgeschaald tot een dichtheid van 132 kW per rack door verschillende power shelves te integreren. Dit maakt het mogelijk om de capaciteit uit te breiden op een manier die minimale ruimte in beslag neemt. Vertiv PowerDirect Rack is wereldwijd verkrijgbaar en biedt een complete oplossing voor stroomvoorziening voor IT-infrastructuren. Daarnaast biedt het systeem twee keer zoveel stroomcapaciteit in dezelfde ruimte als alternatieve oplossingen.

Het Vertiv PowerDirect Rack is ontwikkeld om datacenters te helpen hun stroomefficiëntie te maximaliseren en eenvoudig te schalen. Het voor Open Compute Project (OCP) ORv3 High Power Rack (HPR)-omgevingen ontwikkelde systeem levert stroom met hoge dichtheid, zorgt voor minder energieverspilling en vereenvoudigt processen. Met flexibele ondersteuning voor AC- en HVDC-invoer, real-time monitoring en modulaire schaalbaarheid maakt de power shelf naadloze uitbreiding mogelijk. IT-teams kunnen daarmee tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar stroom zonder extra complexiteit of gebruik van rackruimte. De oplossing onderscheidt zich daarmee zowel van traditionele AC noodstroomvoorzieningen met afzonderlijke gelijkrichting en stroomverdeling als van DC power shelves met een lagere dichtheid.

“Exploitanten van moderne datacenters staan onder steeds grotere druk om meer stroom binnen minder ruimte te leveren”, zegt Kyle Keeper, senior vice president van de business unit Power bij Vertiv. “Tegelijkertijd moeten ze ondersteuning bieden voor de snelle groei van AI- en HPC-toepassingen. Vertiv PowerDirect Rack biedt een oplossing voor deze uitdagingen met een schaalbaar, energiezuinig DC-ontwerp. Exploitanten zijn hierdoor flexibel om zich aan te passen aan de veranderende eisen van workloads en een toekomstbestendige infrastructuur in te richten.”

Het Vertiv PowerDirect Rack is ontwikkeld met het oog op prestatievermogen en aanpasbaarheid. Belangrijke voordelen die het stroombeheer vereenvoudigen en de energie-efficiëntie van datacenters vergroten zijn onder meer:

  • Het leveren van 132 kW per rack met N+N redundantie om implementaties met hoge dichtheid mogelijk te maken met een schaalbare en ruimtebesparende stroomarchitectuur.
  • Een maximale energie-efficiëntie van 97,5% die energieverspilling voorkomt, minder koeling vereist en de operationele kosten verlaagt.
  • Ondersteuning voor zowel AC- als HVDC-invoer voor naadloze integratie met uiteenlopende voedingsinfrastructuren om bij te dragen aan toekomstbestendige datacenters.
  • Een hot swappable modulair ontwerp voor ononderbroken processen en soepele schaalbaarheid naarmate de energiebehoefte toeneemt.
  • Betrouwbaar en geavanceerd energiebeheer met ingebouwde veiligheidsmechanismen die storingen voorkomen en continue prestaties leveren.

Het systeem is een belangrijke aanvulling op het uitgebreide aanbod van producten en diensten van Vertiv voor voeding en koeling en maakt het mogelijk om de snelle groei van AI- en HPC-toepassingen te ondersteunen.

Meer informatie over het Vertiv™ PowerDirect Rack is te vinden op Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie