Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv introduceert een nieuw remote power panel en busway-systeem voor het standaardiseren, vereenvoudigen en opschalen van datacenterprocessen

september 07, 2021

Vertiv™ Liebert® RXA en Liebert® MBX brengen flexibele en veilige stroomverdeling naar netwerkranden, colocatieomgevingen en middelgrote datacenters

Breda, 7 september 2021 – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijde leverancier van bedrijfskritische infrastructuur en connectiviteitsoplossingen, introduceert vandaag twee nieuwe stroomverdelingssystemen die het beheer en de schaalbaarheid van datacenters vereenvoudigen.

Het eerste systeem is de Liebert® RXA remote power panel (RPP). Deze flexibele en veilige oplossing voor stroomverdeling heeft een van de meest compacte afmetingen die er maar op de markt verkrijgbaar zijn. Het tweede systeem is de Liebert® MBX busway. Deze oplossing voor datacenters van elke omvang biedt betrouwbare stroomverdeling boven de racks, zodat er vloerruimte overblijft voor apparatuur. Beide systemen zijn per direct verkrijgbaar in de regio EMEA.

Binnen veel datacenters wordt traditioneel gebruikgemaakt van speciaal ontwikkelde stroomverdelingssystemen om serverracks van voeding te voorzien. De ontwikkeling van deze maatwerkoplossingen gaat echter met langere doorlooptijden gepaard. Bovendien zijn deze oplossingen niet vooraf gecertificeerd door original equipment manufacturers (OEM’s). Dit kan voor complicaties zorgen tijdens het onderhoud.

Een in de praktijk bewezen alternatief voor op maat ontwikkelde stroomverdelingssystemen, en systemen voor toepassingen met hoge stroomdichtheid in het bijzonder, is een gestandaardiseerde RPP, zoals de nieuwe ruimtebesparende Liebert RXA. Dit systeem kan op flexibele wijze worden opgesteld in datacenters, serverruimtes en netwerkkasten. De in de fabriek geassembleerde, geteste en gecertificeerde Liebert RXA biedt kant-en-klare stroomverdeling, zodra die met stroomgroepen is verbonden. Dit vereenvoudigt de inbedrijfstelling, uitbreiding en het beheer van grootschalige datacenternetwerken. Het systeem combineert flexibele functionaliteit met een keur aan configuratieopties om ondersteuning te bieden voor uiteenlopende locatiebehoeften, toekomstige groei en een optimaal gebruik van vloerruimte. Deze nieuwe generatie van gestandaardiseerde RPP’s biedt daarnaast intelligente ingebouwde monitoringfunctionaliteit en kan dankzij het intelligente stroombewakings- en systeembeheersysteem Vertiv™ Liebert® DPM sneller reageren op stroomonbalans. Dit voorkomt problemen die kunnen resulteren in schade aan serverapparatuur en ongeplande downtime en draagt daarmee bij aan een optimale beschikbaarheid van bedrijfskritische systemen. De Liebert RXA heeft dankzij zijn innovatieve ontwerp een van de meest compacte vormfactoren die op de markt te vinden zijn. Vingerveilige functies dragen daarnaast bij aan verbeterde veiligheid van operators.

Als het gebruik van vloerruimte simpelweg geen optie is, biedt de Liebert® MBX busway een veelzijdige oplossing voor installatie boven racks voor betrouwbare en schaalbare stroomverdeling in datacenters van elke omvang. Het inherente voordeel van deze oplossing is maximalisatie van de koude luchtstroom. Dit hoogwaardige modulaire busbar-systeem biedt met diverse capaciteits- en verbindingsopties ondersteuning voor aanpassing en uitbreiding met een minimale noodzaak van externe ondersteuning. Bedrijven kunnen hun infrastructuur voor stroomverdeling op die manier op kostenefficiënte wijze aanpassen en optimaliseren. De hot swappable aftakkasten en aanpasbare busbar combineren optimale flexibiliteit en beschikbaarheid met continue stroomtoevoer naar bedrijfskritische workloads, ook tijdens upgrades en wijzigingen van de indeling. Het lichte en robuuste aluminium chassis van het busbar-systeem is gecertificeerd voor beschermingsklasse IP2X en voldoet aan de eisen van IEC 61439-2. De oplossing biedt met ingebouwde vingerveilige functionaliteit en een ‘ground-first/break-last’-ontwerp optimale veiligheid tijdens het onderhoud.

“Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de stroomvoorzieningsinfrastructuur van datacenters. Dit is het gevolg van de hoge kosten van datacenterruimte, de toevloed aan apparatuur en de overstap op hogere stroomdichtheden. Deze infrastructuur moet daarom veilig, schaalbaar en snel inzetbaar zijn”, zegt Giovanni Zanei, senior director AC Power Global Offering & EMEA Business Leader senior director bij Vertiv. “Deze eenvoudig installeerbare nieuwe systemen bieden stroomverdeling die compact en flexibel genoeg is om te voorzien in de voortdurend veranderende eisen. Colocation providers en datacenterbeheerders kunnen met deze oplossingen van Vertiv de uptime waarborgen met hoogwaardige apparatuur die door een wereldwijd actieve fabrikant is ontwikkeld en gecertificeerd.”

De Liebert RXA en Liebert MBX vormen een aanvulling op het uitgebreide aanbod van oplossingen voor stroomverdeling van Vertiv, dat onder meer stroomverdelingsunits voor serverruimes en Vertiv Geist™-racks omvat.

Zie voor meer informatie over de belangrijkste voordelen van de Liebert RXA en Liebert MBX en de verschillen tussen deze systemen de infographic How to Choose the Right Power Distribution System for Your Data Centre en whitepaper Choosing the Best Power Distribution Unit for Your Data Centre.

Over Vertiv


Vertiv zorgt ervoor dat de vitale toepassingen van zijn klanten continu blijven draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften door middel van hardware, software, analyse tools en diensten. Vertiv werkt samen met zijn klanten om toekomstbestendige infrastructuur te ontwerpen en te bouwen en om problemen op te lossen waar datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële locaties van nu mee te maken hebben, zoals stroom-, koelings- en IT-infrastructuuroplossingen en diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Columbus, Ohio, en wereldwijd zijn er zo’n 20.000 medewerkers in dienst, verdeeld over meer dan 130 landen. Zie www.vertiv.com voor meer informatie.

Toekomstgerichte verklaringen


Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

CONTACT


Marcommit
Mariëlle van Schaik
T
035 – 5822730
E
vertiv@marcommit.nl 

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Partner-login

Taal & locatie