The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv introduceert de 230V NetSure™ Inverter-serie voor het optimaliseren van de beschikbaarheid van gelijkstroom en wisselstroom voor 5G-toepassingen in Azië, de EMEA-regio en Latijns-Amerika

oktober 28, 2021

Het systeem biedt tot 14.4kW AC en 24kW DC op basis van een gedeelde batterij om ruimte en energie te besparen aan de rand van het netwerk

Breda, 28 oktober 2021Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijde leverancier van bedrijfskritische infrastructuur en connectiviteitsoplossingen, introduceert vandaag de Vertiv™ NetSure™ Inverter-serie. Het gaat om een ruimtebesparend systeem dat één sub-rack van gelijkstroom en wisselstroom voorziet op basis van een gemeenschappelijke batterij en gebruikmaakt van één regeleenheid. Dit maakt een einde aan de noodzaak van afzonderlijke controllers voor het DC-voedingssysteem en de omzetter. Het 230 VAC-systeem is per direct verkrijgbaar in Azië, de EMEA-regio en Latijns-Amerika. Begin 2022 zal een 120 VAC-systeem beschikbaar zijn in Noord- en Midden-Amerika.

De Netsure Inverter-serie bouwt voort op de succesvolle trackrecord en het brede aanbod van Vertiv op het gebied van oplossingen voor AC- en DC-voeding. Dit volledig geïntegreerde systeem omvat een AC- en DC-distributiepaneel, de regeleenheid NetSure™ en gelijkrichters en omvormers uit de eSure™-reeks. Het systeem elimineert zo alle overdrachtstijd tussen de netstroom en de interne DC-bron. De Netsure Inverter vertegenwoordigt een uiterst betrouwbaar systeem voor de levering van reservestroom voor kritieke lasten. De omvormermodule NetSure biedt voor zijn klasse een hoge vermogensdichtheid van 23 watt per kubieke inch (1,4W per cm3) en ondanks zijn compacte omvang een piekefficiëntie tot 96,3%. De module is versterkt met het oog op omgevingen met hoge temperaturen tot 80 graden Celsius, waar die normaliter zal worden ingezet, zoals binnen de telecommunicatie-infrastructuur en aan de edge van het netwerk.

“Naarmate het gebruik van 5G toeneemt en er meer rekenkracht wordt geïntroduceerd binnen traditionele, met gelijkstroom gevoede omgevingen zoals edge computinglocaties en basisstations, groeit de noodzaak van betrouwbaar en efficiënt beheer van zowel de gelijkstroom als wisselstroom”, zegt Henrik Nilén, directeur Global DC Power Offerings bij Vertiv. “Voor het groeiend aantal edge-locaties is beschikbaarheid van cruciaal belang. Daarnaast moet er zo efficiënt mogelijk gebruik worden gemaakt van waardevolle ruimte. Het Vertiv™ NetSure™ Inverter-systeem biedt met één batterij ondersteuning voor zowel gelijkstroom als wisselstroom en biedt een voor een omzettermodule ongekende vermogensdichtheid. Het systeem optimaliseert daarnaast het ruimteverbruik en draagt bij aan een goede beschikbaarheid van locaties.”

De NetSure Inverter-serie maakt gebruik van één besturingssysteem en vereist geen aanvullende training voor netwerkbeheerders en geen investeringen in aanvullende besturingsmechanismen. Je kunt tegelijkertijd de hoeveelheid apparatuur en dus ook de onderhoudskosten reduceren. Door duidelijk inzicht te bieden in zowel de gelijkstroom als wisselstroom maakt het systeem een accurate capaciteitsplanning, trefzekerder beheer en een optimale beschikbaarheid mogelijk.

Voor bestaande locaties met DC-voeding is een uitbreidingscassette voor het NetSure Inverter-systeem beschikbaar met volledige toegang aan de voorzijde. De cassette voorziet in drie omvormermodules, wisselstroomdistributie en een besturingseenheid in een 1U hoog, 19 inch breed subrack.

Vertiv heeft een succesvolle trackrecord opgebouwd op het gebied van gelijkstroom en wisselstroom. Het beschikt over een uitgebreid aanbod van door wisselstroom gevoede IT-infrastructuuroplossingen en door gelijkstroom gevoede oplossingen voor telecommunicatie-infrastructuren. Deze diepgaande expertise was van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de NetSure Inverter-serie en de omzettermodule met brancheleidende vermogensdichtheid.

Ga voor meer informatie over de NetSure Inverter-serie en het volledige aanbod van infrastructuuroplossingen van Vertiv voor datacenter- en telecommunicatieomgevingen naar Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv zorgt ervoor dat de vitale toepassingen van zijn klanten continu blijven draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften door middel van hardware, software, analyse tools en diensten. Vertiv werkt samen met zijn klanten om toekomstbestendige infrastructuur te ontwerpen en te bouwen en om problemen op te lossen waar datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële locaties van nu mee te maken hebben, zoals stroom-, koelings- en IT-infrastructuuroplossingen en diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Columbus, Ohio, en wereldwijd zijn er zo’n 20.000 medewerkers in dienst, verdeeld over meer dan 130 landen. Zie www.vertiv.com voor meer informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
vertiv@marcommit.nl 
035 – 5822730

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie