Dat is de hoeveelheid water die jaarlijks kan worden geëlimineerd in een 1MW datacenter in Californië door het gebruik van zuinigheid met gepompt koelmiddel, in vergelijking met waterbesparing.
De California Energy Commission heeft in 2015 het gebruik van de vrije koeling van het Liebert DSE-systeem goedgekeurd met gebruik van gepompt koelmiddel in de datacenters van de staat, als onderdeel van de voorgeschreven bespaarmethoden onder Title 24. Voorheen omvatte het voorgeschreven gebruik van de Commissie alleen lucht- en waterbesparingen.
Hogere efficiëntie zonder een druppel te gebruiken
Het Liebert DSE-systeem voor vrije koeling met gepompte koelmiddelbesparing maximaliseert de jaarlijkse besparingsuren en gebruikt geen water. Met dit systeem kunnen datacenters in Californië:
- Jaarlijks waterverbruik verminderen met 4,3 miljoen gallons voor een standaard 1MW datacenter
- Tijdsafhankelijke energiewaarde met 8 procent tot 10 procent verminderen
- Elimineer waterbehandelingskosten en -gevaren
- Elimineer het risico op vervuiling van de buitenlucht
- Maximaliseer bescherming en efficiëntie met geïntegreerde geavanceerde bedieningselementen
Vertiv heeft een volledig rapport gepubliceerd waarin de analyse van de besparing van het gepompte koelmiddel wordt weergegeven in vergelijking met de besparing aan de water- en luchtzijde.