The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Waarom u werknemers moet voorzien van 4K-videotoegang op afstand en ultrasnel streamen

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem schaalt en beveiligt 4K-videotoepassingen

Aman Khan •

Hybride werken heeft veel medewerkers de mogelijkheid geboden om effectief thuis te werken, met behulp van digitale werkruimtes, productiviteits- en samenwerkingstools en oplossingen voor videoconferenties. Er zijn echter groepen medewerkers die moeite hebben met werken op afstand, omdat de vereisten van hun applicaties groter zijn dan deze conventionele oplossingen.

In verschillende sectoren vertrouwen verschillende werknemersgroepen op externe toegang tot 4K-videostreamen voor het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Ze hebben veilige toegang nodig tot on-premise bedrijfstoepassingen, een hoge videoresolutie en ultrasnel streamen om van alles te kunnen doen, van het ontwikkelen van software en videogames tot het werken met CAD-beelden en het toezicht houden op controlekamerfuncties.

Vóór de pandemie zouden de meeste van deze werknemers op de locatie hebben gewerkt en toegang hebben gehad tot alle tools die ze nodig hebben. Omdat hybride werken al snel het dominante model werd, moesten IT-teams echter snel opnieuw nadenken over de vraag hoe ze deze werknemers konden uitrusten. Het beheren, verzenden, beveiligen en ondersteunen van externe hoogwaardige IT-assets vanuit de huizen van werknemers had een nachtmerrie qua logistiek en beveiliging kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele toepassingen, zoals handel, corporate R&D en naleving van regelgeving, waarvoor directe toegang tot apparaten nooit een goede optie is. Het is dus veel eenvoudiger en beter om deze medewerkers 4K IP KVM-devices en toegang op afstand te bieden tot de toepassingen en systemen die ze nodig hebben voor hun dagelijkse werk.

In ons whitepaper, Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities, bespreken we waarom er vanuit organisaties tegenwoordig steeds meer vraag is naar toegang tot 4K-video op afstand. We laten ook zien hoe u veilige 4K-toegang op afstand kunt bieden aan kritische gebruikersgroepen en hoe u dit gebruiksscenario veilig kunt schalen binnen uw organisatie.

Waarom medewerkers 4K-videocapaciteit nodig hebben

Toepassingen voor toegang tot 4K-videostreamen op afstand zijn:

  • Computertechnieklaboratoria (servers, laptops en desktops testen)
  • Toepassingen voor Corporate R&D, gegevensprivacy en naleving van regelgeving
  • Telegeneeskunde voor de gezondheidszorg en toepassingen voor consultatie op afstand
  • Fabrikanten van beeldschermen met hoge resolutie
  • Ontwikkelingsbedrijven voor software R&D
  • Architectuur en commerciële en productontwikkeling (CAD)
  • Bedrijven die videogames maken
  • Financiële dienstverleners (handel, handelsaudits)
  • Industrieën met controlekamers (omroep, elektriciteitsnet en beveiliging)

Hoe het juiste IT-beheerplatform toegang tot 4K-video en snel streamen mogelijk maakt

Het goede nieuws is dat het eenvoudiger is dan ooit om toegang tot 4K-video en streamen te schalen tussen grotere gebruikersgroepen, terwijl daarbij de strenge beveiliging en controle toch in stand kunnen worden gehouden. IT kan met het juiste beheerplatform:

  • De behoefte van werknemers op afstand aan een hoogwaardige 4K-videoresolutie (3840 x 2160) met een snelle vernieuwingsfrequentie van 30 hertz (Hz) ondersteunen
  • Teams toegang op afstand verlenen tot on-premise bedrijfsapplicaties en deze beheren, terwijl u blijft voldoen aan de vereisten voor organisatiebeveiliging en naleving
  • Het delen van sessie mogelijk maken, zodat teams veilig en efficiënt kunnen samenwerken
  • Toegang op afstand controleren om de beveiliging verder te verbeteren


Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem is het leverancier-neutrale platform dat uw IT-teams kunnen gebruiken om 4K-videotoepassingen op afstand in uw organisatie mogelijk te maken en te schalen. Avocent® ADX Ecosystem biedt IT de mogelijkheid voor het toegang krijgen tot en het beheren van de devices waar uw organisatie op vertrouwt, zoals servers, serviceprocessors, virtuele machines, routers, switches, firewalls en opslagapparaten.

IT-teams krijgen de transparantie, beveiliging en geautomatiseerde processen die ze nodig hebben voor het beheren van meer gebruikers, sessies en devices dan ooit tevoren. Deze mogelijkheden bieden kleine IT-teams de mogelijkheid om grote gebruikersgroepen te ondersteunen met veilige toegang op afstand, terwijl computers en bedrijfsapplicaties op locatie goed blijven beveiligd, een must voor gebruiksscenario's zoals omroep, gegevensprivacy en telegeneeskunde. Ondertussen bieden Vertiv™ Avocent® HMX 8000 hoogwaardige IP KVM-systemen werknemers flexibele, veilige toegang, 4K-videotoegang en rijke beeldkwaliteit die ze nodig hebben om hun productiviteit te verhogen, terwijl ze fysiek ongemak en letsel op de werkplek vermijden.

Conclusie

Hybride werken zal blijven bestaan en een steeds groter aantal gebruikers en toepassingen zal 4K-videotoegang op afstand nodig hebben. Daarom moet IT plannen maken voor groei, connectiviteit en innovatie. Avocent® ADX Ecosystem voldoet aan al deze behoeften en biedt de flexibiliteit die IT nodig heeft om 4K-videotoegang te schalen op verschillende devices, gebruikersgroepen en geografische gebieden; de altijd ingeschakelde, altijd beschikbare toegang op afstand die bedrijven helpt met hun groei en zorgt dat gebruikers productief blijven; en een platform op basis van open standaarden en API's dat eenvoudig kan worden uitgebreid met andere mogelijkheden.

Ontdek nu hoe u externe 4K-videotoegang kunt beveiligen en schalen binnen uw organisatie.

Download de whitepaper

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie