The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Welke soort rack-PDU is geschikt voor uw datacenter?

Ranelle Rundquist •

Op het eerste gezicht lijkt het kiezen van een Rack Power Distribution Unit (rPDU) iets dat weinig invloed heeft op de prestaties van een datacenter.

Als u dit echter van dichterbij bekijkt, wordt het pas echt duidelijk hoe belangrijk dit eigenlijk is. De specificaties van uw rack-PDU hebben directe invloed op de betrouwbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid van uw datacenter.

De keuze voor een rack-PDU begint met een hele eenvoudige vraag:
Wat zijn uw stroomvereisten?

Wanneer u een rPDU kiest, moet u bepalen wat de stroomvereisten voor uw kritische IT-apparatuur zijn.

Normaal gesproken wordt u ofwel beperkt door de beschikbare stroom of hebt u de mogelijkheid om te kiezen welke stroomconfiguratie moet worden geïnstalleerd.

Als u wordt beperkt door de huidige infrastructuur van uw datacenter, hoeft u alleen maar de stroomsterkte, het voltage en het aansluitingstype te identificeren waarmee u uw rack-PDU gaat verbinden.

Als de stroom die u nodig hebt echter aan uw rack geleverd kan worden, zult u wat rekenwerk moeten doen. Bereken hoeveel kW u ongeveer nodig hebt voor de geïnstalleerde apparatuur of de apparatuur die potentieel in elk rack kan worden geïnstalleerd. Zorg dat u bij uw stroomberekening rekening houdt met verwachte groeibehoeften, zodat u de flexibiliteit in huis hebt om uw datacenter in de toekomst op te schalen.

Zodra u de meest belangrijke vraag hebt beantwoord, kunt u overgaan naar de volgende fase van uw keuze voor de rack-stroomdistributie-eenheid: Kies het soort rPDU dat het best bij uw faciliteit past.

Er zijn vier soorten rack-PDU:

  • Basis-rack-PDU
  • Gemeten rack-PDU
  • Rack-PDU met monitoring
  • Geschakelde rack-PDU

Basis-rack-PDU’s: Betrouwbaar maar eenvoudig

Een basis-rPDU is zo eenvoudig als het klinkt: een betrouwbare stekkerdoos die stroom naar uw kritische IT-infrastructuur verspreidt. Dit zijn rendabele basisoplossingen die voldoen aan verschillende vereisten, zodat uw apparatuur kan blijven draaien.

Fabrikanten bieden verschillende functies op basis-stroomdistributie-eenheden, voor een hoge mate van beschikbaarheid en toekomstbestendige functionaliteit. U kunt bijvoorbeeld een basis-PDU kopen met vergrendelende aansluitingspunten, zodat u het risico op het per ongeluk loskoppelen van apparatuur kunt beperken. Daarnaast bieden sommige fabrikanten upgradebare modellen waar intelligentie aan kan worden toegevoegd, voor het geval zakelijke behoeften veranderen.

Over het algemeen biedt de basis-rPDU echter geen inzicht in het stroomverbruik van apparatuur en is deze niet toegankelijk via het netwerk.

Deze optie is ideaal voor kleine serverruimten die zich dicht bij uw IT-personeel bevinden, maar is niet aan te raden voor grotere, bedrijfskritische serverruimten of datacenters omdat monitoring of beheer op afstand niet mogelijk is.

Gemeten rack-PDU’s: Een stap verder dan basis

Gemeten rPDU’s bieden dezelfde betrouwbare stroomdistributie als basis-rPDU’s, maar bieden gebruikers lokale stroomverbruikgegevens via een lokaal display. Het lokale display biedt meetgegevens over stroomverbruik (stroom, voltage, stroomfactor, enz.), zodat gebruikers inzicht kunnen krijgen in het stroomverbruik van apparatuur, ook ten behoeve van toekomstige toevoegingen, verplaatsingen en veranderingen.

Sommige gemeten rack-PDU’s zijn beschikbaar met extra functies zoals een zichtbare lichtcommunicatie (Visual Light Communication/VLC), waardoor gebruikers het digitale display kunnen scannen met een mobiele applicatie voor nuttige gegevens die kunnen worden gebruikt voor capaciteitsplanning en elektrische belasting.

Net als bij de basis-rPDU bieden sommige fabrikanten upgradebare gemeten stroomdistributie-eenheden met de flexibiliteit voor het toevoegen van externe bewaking zonder de stroom van de verbonden apparaten af te hoeven halen.

Gemeten rPDU’s worden aangeraden voor gebruik in sterk beveiligde datacenteromgevingen waarin een luchtopening moet zijn tussen de stroominfrastructuur en het lokale netwerk, of in faciliteiten die in de toekomst een behoefte aan externe bewaking verwachten.

Rack-PDU’s met monitoring: Intelligentie die op reis kan

rPDU’s met monitoring bieden dezelfde functies en functionaliteiten als basis- en gemeten stroomdistributie-eenheden met de bonus van externe bewaking via het netwerk.

Gebruikers kunnen in realtime op afstand toegang krijgen tot meetgegevens over stroomverbruik, tot het stopcontact aan toe, via een beveiligde webinterface. Hierdoor kunnen datacentermedewerkers meetgegevens over kritiek stroomverbruik in realtime in de gaten houden, ongeacht hun locatie. Deze doorlopende stroom van informatie is op verschillende essentiële manieren zeer nuttig:

  1. Automatische meldingen kunnen worden geactiveerd zodra een limiet wordt overschreden die door de gebruiker is gedefinieerd.
  2. Stroomverbruik kan met veel hogere precisie in de gaten worden gehouden, waardoor accurater kan worden gefactureerd.
  3. Belasting is nauwkeuriger, waardoor de hoeveelheid gestrand vermogen kan worden beperkt zonder dat er risico is op kortsluiting.
  4. Monitoring van de omgeving kan worden toegevoegd voor het in de gaten houden van kritieke omgevingsomstandigheden.

Als u het maximale uit uw rPDU met monitoring wilt halen, kies dan een fabrikant die fouttolerante daisychaining ondersteunt, zodat gegevens nog steeds worden gerapporteerd, zelfs als de netwerkketen wordt onderbroken.

Een andere belangrijke functie is IP-aggregatie. Als de kosten van het aan een netwerk verbinden van honderden rack-PDU’s stress oplevert, bieden fabrikanten ingebouwde softwarefuncties waarmee tot 50 rPDU’s in de gaten kunnen worden gehouden via één IP-adres, waarbij zelfconfiguratie van downstreamapparaten de implementatietijd aanzienlijk verkort.

Rack-PDU’s met monitoring worden sterk aangeraden voor datacenters met een hoge dichtheid, vooral grote colocatie-faciliteiten waarbij het niet handig is om gebruik te maken van handmatige stroomverbruiksrapporten voor factureringsdoeleinden, en voor cloudleveranciers die fluctuerende stroombelastingen moeten ondersteunen zonder de energie-efficiëntie in gevaar te brengen.

Geschakelde rack-PDU’s: Intelligenter kan het niet

Geschakelde rPDU’s zijn het moderne toppunt van datacenter-stroomdistributie. Ze bieden dezelfde functies en functionaliteiten als de rack-PDU’s met monitoring, met een belangrijke uitzondering: ze kunnen op afstand worden beheerd.

Geautoriseerd datacenterpersoneel kan apparatuur die niet reageert op afstand aanzetten, uitzetten of opnieuw opstarten via een intuïtieve webinterface. Ze kunnen ook het stroomverbruik bij het stopcontact beperken om onbedoelde overbelasting te voorkomen. Dit biedt gebruikers ultieme controle over het stroomverbruik, de efficiëntie en de beschikbaarheid van hun datacenter.

Geschakelde rPDU’s worden sterk aangeraden voor elke IT-implementatie, ongeacht of dit een datacenter op grote schaal is of een kleine locatie op afstand. Ze zijn vooral waardevol voor gebruikers die een snelle en eenvoudige manier nodig hebben om kritieke apparatuur op afstand opnieuw te starten, waardoor ze geen of weinig kosten meer hebben voor het gebruik van technici voor het starten van servers of netwerkapparatuur die niet reageren.

Zodra de stroomvereisten zijn bepaald en het soort rPDU is geïdentificeerd, is er nog slechts één stap nodig voor het kiezen van de perfecte rack-stroomdistributie-eenheid.

Configuratie en stopcontactbehoeften

Rack-stroomdistributie-eenheden worden horizontaal of verticaal en binnen of buiten het rack gemonteerd. Horizontale rPDU’s worden in het rack gemonteerd en nemen waardevolle U-ruimte in beslag. Normaal gesproken nemen horizontale eenheden 1U of 2U rackruimte in beslag en hebben ze 8-16 stopcontacten. Verticaal gemonteerde rPDU’s hebben maximaal 54 stopcontacten. Deze zijn geïnstalleerd aan de achter- of zijkant van de rackbehuizing, waardoor deze geen kritieke montageruimte voor apparatuur in het rack in beslag nemen. U kunt kosten, tijd en ruimte besparen als u zich goed bewust bent van de ruimte in uw datacenter en van uw IT-apparatuur, voordat u uw montage-optie, aansluitingstype en kwantiteit voor de rPDU kiest.

Bekijk hier het aanbod van Vertiv Geist of vind uw perfecte rPDU in de PDU Finder.

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie