Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Voordelen van het kiezen voor UPS van industriële kwaliteit

Arunangshu Chattopadhyay •

Als er één ding is dat de pandemie ons heeft doen realiseren (of accepteren), is het dat technologie zo’n cruciaal onderdeel van ons dagelijks leven is geworden dat het een noodzaak is geworden in plaats van een luxe. Toen de wereld in lockdown ging, wendde bijna iedereen zich tot technologie om de wereld draaiende te houden, van werken op afstand tot online leren tot cruciale financiële transacties.

Het hele datacenter is de ruggengraat geweest van veel van deze IT-toepassingen en -transacties. Het datacenter is ongetwijfeld net zo onmisbaar geworden als elk ander nutsbedrijf, zoals gas, elektriciteit en telecom. Volgens GlobalData wordt verwacht dat de inkomsten van datacenters tegen het einde van het decennium $ 948 miljard zullen bereiken, vanwege de toegenomen invoering van nieuwe architecturen om de vraag naar IT-diensten het hoofd te bieden.

Helaas is downtime van datacenters nog steeds een belangrijke reden tot bezorgdheid. Volgens het nieuwste rapport van het Ponemon Institute komen storingen in het datacenter nog steeds en te vaak voor. Elke datacenteroperator weet dat elke minuut downtime een bedrijf honderdduizenden dollars aan inkomsten kan kosten. En dit is in het bijzonder cruciaal in deze tijden.

Een van de oorzaken van downtime – tevens een die volledig kan worden vermeden middels proactieve maatregelen – is het falen van het UPS-systeem (Uninterruptible Power Supply) dat noodstroomvoorziening levert. Daarom kiezen steeds meer faciliteiten tegenwoordig voor een UPS-oplossing van industriële kwaliteit voor hun datacenters. Een UPS van industriële kwaliteit heeft niet alleen een hoge tolerantie en hoge betrouwbaarheid, maar is ook ontworpen om de faciliteit te voorzien van een bescherming op niveau III.

Middelgrote datacenters kunnen goed presteren bij de implementatie van UPS-systemen van industriële kwaliteit in hun faciliteit. Omdat ze een cruciaal onderdeel vormen van het ecosysteem van datacenters en een belangrijke link vormen tussen core- en edge-datacenters, moeten middelgrote datacenters over de juiste infrastructuur beschikken om de beschikbaarheid te garanderen.

Hier volgen enkele overwegingen bij het kiezen van een UPS van industriële kwaliteit voor uw middelgrote datacenters:

  1. Dynamische online modus – Een UPS met dynamische online modus biedt een operationele efficiëntie tot 99% zonder in te leveren op betrouwbaarheid. Systemen die zijn uitgerust met zijn in staat om veilig over te schakelen van de hoge efficiëntie-modus naar de inverter-modus met een overdracht van 0 milliseconden, waardoor gegarandeerde belastingstroombeveiliging wordt geboden onder vrijwel elke stroomstoringsconditie. (Lees hier meer over de dynamische online modus)
  2. Kleine voetafdruk – Veel middelgrote datacenters bevinden zich in dienstruimtes of gebouwen met een beperkt vloeroppervlak. Een compacte en ruimtebesparende UPS kan enorme voordelen opleveren, waardoor aanzienlijk veel vloerruimte in datacenters wordt bespaard.
  3. Fouttolerant ontwerp – Zoek naar een UPS met een hoog fouttolerant ontwerp om continue en ononderbroken functionaliteit te garanderen.

De Liebert EXM2 van Vertiv is een robuuste UPS van industriële kwaliteit die ideaal is voor middelgrote datacenters, productie- en gezondheidszorgfaciliteiten en andere gebieden waar de beschikbaarheid van IT cruciaal is. We hebben onlangs de beschikbaarheid van de Liebert EXM2 in EMEA, Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland aangekondigd. Klik hier voor meer informatie.

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie