Optimale edgeprestaties
Edge is een evolutie, geen revolutie
Uw klanten worden gevraagd om te voldoen aan steeds hogere vereisten van hun bedrijf en downtime is geen optie. Ze hebben het vertrouwen nodig dat hun infrastructuur tot ver in de toekomst goed blijft werken. Hier volgen enkele manieren waarop u een bijdrage kunt leveren:
Hun edge-uitdagingen
Verkoop:
Zorg ervoor dat elk kritieke pad wordt ingesteld met een redundant pad, zodat, als een apparaat wordt uitgeschakeld of faalt, een ander deze plaats kan innemen.
Kleurgecodeerde aansluitingen of netsnoeren voor het identificeren van A/B-voedingen kunnen helpen bij het verminderen van de kans op onbedoelde verwijdering van kabels.
Verkoop:
Zorg ervoor dat de juiste back-upstroom wordt aangeschaft in geval van een stroomstoring
Verkoop:
Zorg ervoor dat elk kritieke pad wordt ingesteld met een redundant pad, zodat, als een apparaat wordt uitgeschakeld of faalt, een ander deze plaats kan innemen.
Verkoop:
Verouderde software is gevoeliger voor beveiligingsinbreuk.
Adviseer een nieuwe oplossing die de juiste beveiligingsprotocollen heeft. Softwarefalen kan optreden wanneer er niet goed is getest. Adviseer uw klant om te experimenteren met de software en deze te testen voordat deze wordt geïmplementeerd.
Verkoop:
Als een gebied aardbeving-gevoelig is, is OSHPOD-certificering waarschijnlijk vereist. Zorg er dan voor dat de juiste back-upstroom wordt aangeschaft in geval van een stroomstoring.
Redundantie is essentieel als de apparatuur van uw klant zich in een gebied met hoog risico op natuurrampen bevindt. Indien mogelijk – adviseer het instellen van geografische redundantie (redundantie tussen fysieke locaties).
Oplossingen die kunnen helpen:
Zoek de juiste oplossing
Gebruik deze keuzetools om te identificeren welke oplossing aan de behoeften van uw klant voldoet.
Nuttige gesprekspunten
- Hoewel niet ieder bedrijf hetzelfde is, is uit een enquête naar voren gekomen dat een kwart van bedrijven tussen $ 301.000 - $400.000 verliest per uur downtime, waarbij 14% meer dan vijf miljoen dollar per uur verliest.
- De hoge kosten voor downtime vormen niet alleen een rechtstreeks financieel effect, maar ook een indirect operationeel effect. De operationele druk op een bedrijf vanwege downtime zorgt in de meeste gevallen voor extra werk en verminderde productiviteit.
- Er is ook het element reputatieverlies, afhankelijk van het bedrijf. Neem bijvoorbeeld de grote gegevensinbreuk bij Target in 2013/ Dat kostte het bedrijf naar verluidt $ 162 miljoen, en had een impact op meer dan 70 miljoen klanten, waarbij velen van hen naar sociale media zijn gegaan.
Meer informatie nodig?   Bezoek ons Partner Portal
Nuttige inhoud
Versterk hun Edge met de infrastructuur van Vertiv
De bedrijven van uw klanten vertrouwen op IT om nieuwe edge-applicaties te ondersteunen en om computing en opslag dichter naar klanten, medewerkers en apparaten toe te migreren. Maar ze kunnen het niet alleen.
Als Architects of Continuity levert Vertiv een breed assortiment intelligente infrastructuursystemen, software en diensten die de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en managementuitdagingen aanpakken die uw klanten tegenkomen terwijl hun edge zich ontwikkelt. Wat hun uitdaging ook is, Vertiv heeft de oplossing.
Beweeg de cursor over elke indicator in het beeld en klik op het gemarkeerde gedeelte voor meer informatie.
Hardwaremanagement
Ontdek hoe u uitvaltijd kunt verminderen en uw datacenterbeveiliging kunt verbeteren door gebruik te maken van toegang en controle op afstand die door Avocent wordt geleverd
Avocent ACS 800 seriële console
Avocent ACS 8000 Advanced Console Server
Avocent Local Rack Access Console
Racks & Behuizingen
Ga voor flexibele en kostenefficiënte rack- en containmentproducten en waarborg integrale systemen in uw datacenter.
Thermal Management
De basis voor luchtstroombeheer in datacenters is het ontwerp van Hot Aisle-Cold Aisle, waar kasten in wisselende rijen worden geplaatst, met IT-luchtinlaten (koude gangpaden) en IT-luchtuitlaten (warme gangpaden) die elk tegenover elkaar liggen. Met deze configuratie kunnen de operators van een datacenter alleen de koelluchtstroom aanpassen waar dat nodig is, zoals bij de IT-luchtinlaten, en onnodige kosten en inefficiëntie van het conditioneren van de gehele ruimte vermijden.
Externe bewaking
Of we nu het hebben over accubewaking, lekdetectiesystemen, temperatuurcontrole, monitoring van het sensorniveau voor zware industriële omgevingen of complexe datacentercontrolesystemen, we zijn het er allemaal over eens dat dit een essentieel onderdeel is van toekomstbestendige en veilige beveiliging van een cruciale faciliteit.
Vertiv Environet Alert - Binnenkort beschikbaar
Trellis Power Insight - Binnenkort beschikbaar
UPS
Intelligente en efficiënte UPS voor de bescherming van uw bedrijfskritieke applicaties
Liebert GXT5 UPS, 750 - 3000 VA
Stroomdistributie rack
Vertivs lijn rack-PDU's voldoet aan de wisselende energiedistributievereisten van IT- en milieutoepassingen.

Edge-gerelateerde artikelen

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
februari 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Lees verder