Uitbreiden waar nodig
Edge is een evolutie, geen revolutie
Uw klanten plannen nu al hun volgende edge-implementatie door racks toe te voegen aan nieuwe locaties over de hele wereld,. Ze hebben IT-infrastructuur nodig die mee kan blijven groeien als het bedrijf groeit. Ongeacht de manier waarop uw klant wil opschalen, hier zijn enkele tips om ze tijdens dit proces te helpen:
Hun edge-uitdagingen
Verkoop:
Maximaliseer bruikbare ruimte door racks te adviseren waar zoveel mogelijk apparatuur in past.
Oplossingen die kunnen helpen:
Verkoop:
Adviseer rack PDU’s die meer capaciteit kunnen verwerken dan op dit moment nodig is, om in de toekomst extra apparatuur mogelijk te maken.
Verkoop:
Adviseer producten die een betrouwbare reputatie hebben en snel kunnen worden verzonden en geïnstalleerd.
Oplossingen die kunnen helpen:
Verkoop:
Overweeg geïntegreerde oplossingen om de hoofdpijndossiers van de installatie te verminderen.
Oplossingen die kunnen helpen:
Verkoop:
Zoek naar producten die de totale eigendomskosten (TCO) verlagen, zoals lithium-ion-UPS
Verkoop:
Verleng de levensverwachting bij de verkoop van netwerkschakelaars door een apparaat toe te voegen dat de luchtstroom van het rack kan verbeteren.
Verkoop:
Zoek een oplossing voor externe bewaking en beheer waarmee ze niet alleen gegevens kunnen bekijken, maar ook alarmen kunnen instellen en veranderingen kunnen aanbrengen terwijl ze niet fysiek aanwezig zijn.
Zoek de juiste oplossing
Gebruik deze keuzetools om te identificeren welke oplossing aan de behoeften van uw klant voldoet.
Nuttige gesprekspunten
3x
het aantal Edge-of-Network-computerlocaties dat is vereist per 2025 ter ondersteuning
400%
in het aantal edgelocaties dat ze in de komende 5 jaar zullen ondersteunen
Hier volgen enkele manieren waarop uw klanten nu plannen voor de verwachte groei:
- Efficiënt computingcapaciteit toevoegen in nieuwe locaties
- Locaties strategisch kiezen
- Beschikbaarheid afstemmen op servicevereisten
- Hoger energieverbruik verminderen via besparingen
- Zorgen voor schaalbaarheid van infrastructuur en het minimaliseren van capex
- Beheer op afstand mogelijk maken
Uw klanten plannen nu al hun volgende edge-implementatie door racks toe te voegen aan nieuwe locaties over de hele wereld,. Ze hebben IT-infrastructuur nodig die mee kan blijven groeien als het bedrijf groeit. Ongeacht de manier waarop uw klant wil opschalen, hier zijn enkele tips om ze tijdens dit proces te helpen:
Meer informatie nodig?   Bezoek ons Partner Portal
Nuttige inhoud
Versterk hun Edge met de infrastructuur van Vertiv
De bedrijven van uw klanten vertrouwen op IT om nieuwe edge-applicaties te ondersteunen en om computing en opslag dichter naar klanten, medewerkers en apparaten toe te migreren. Maar ze kunnen het niet alleen.
Als Architects of Continuity levert Vertiv een breed assortiment intelligente infrastructuursystemen, software en diensten die de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en managementuitdagingen aanpakken die uw klanten tegenkomen terwijl hun edge zich ontwikkelt. Wat hun uitdaging ook is, Vertiv heeft de oplossing.
Beweeg de cursor over elke indicator in het beeld en klik op het gemarkeerde gedeelte voor meer informatie.
Hardwaremanagement
Ontdek hoe u uitvaltijd kunt verminderen en uw datacenterbeveiliging kunt verbeteren door gebruik te maken van toegang en controle op afstand die door Avocent wordt geleverd
Avocent ACS 800 seriële console
Avocent ACS 8000 Advanced Console Server
Avocent Local Rack Access Console
Racks & Behuizingen
Ga voor flexibele en kostenefficiënte rack- en containmentproducten en waarborg integrale systemen in uw datacenter.
Thermal Management
De basis voor luchtstroombeheer in datacenters is het ontwerp van Hot Aisle-Cold Aisle, waar kasten in wisselende rijen worden geplaatst, met IT-luchtinlaten (koude gangpaden) en IT-luchtuitlaten (warme gangpaden) die elk tegenover elkaar liggen. Met deze configuratie kunnen de operators van een datacenter alleen de koelluchtstroom aanpassen waar dat nodig is, zoals bij de IT-luchtinlaten, en onnodige kosten en inefficiëntie van het conditioneren van de gehele ruimte vermijden.
Externe bewaking
Of we nu het hebben over accubewaking, lekdetectiesystemen, temperatuurcontrole, monitoring van het sensorniveau voor zware industriële omgevingen of complexe datacentercontrolesystemen, we zijn het er allemaal over eens dat dit een essentieel onderdeel is van toekomstbestendige en veilige beveiliging van een cruciale faciliteit.
Vertiv Environet Alert - Binnenkort beschikbaar
Trellis Power Insight - Binnenkort beschikbaar
UPS
Intelligente en efficiënte UPS voor de bescherming van uw bedrijfskritieke applicaties
Liebert GXT5 UPS, 750 - 3000 VA
Stroomdistributie rack
Vertivs lijn rack-PDU's voldoet aan de wisselende energiedistributievereisten van IT- en milieutoepassingen.
Edge-gerelateerde artikelen
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
februari 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Lees verder