The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
x

Vertiv™ Power Assist

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Download Vertiv™ Power Assist, a free software used to perform a controlled shutdown of an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. Compatible with the Liebert PSP, Liebert PSI, Liebert PSI5,Vertiv Edge, Liebert PSA, Liebert PST5, Liebert GXT3. Liebert GXT4 and Liebert GXT5 UPS systems. Register below to gain access to the software.

Note: Not all legacy UPS models support all data points used by Vertiv™ Power Assist. However, users still may perform a shutdown based on available data points. Regarding battery capacity, for example, a legacy UPS user still has the option to shut down when the battery capacity is less than a certain percent, shut down when the battery is only available for a designated remainder of time, or shut down immediately.

PARTNERS
파트너 로그인

언어 & 지역