활성화 상태
Vertiv 파트너 지원( salescloudsupport@vertivco.com) 팀에 문의하십시오.
Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.
많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
이 쿠키를 사용하면 익명으로 웹사이트의 트래픽과 이용 정보를 수집 및 분석하고, 가장 자주 방문하는 페이지와 제품을 포함하여 방문자가 웹사이트를 이용하는 방식을 파악하고 개선할 수 있습니다. 이 쿠키를 활성화하지 않아도 웹사이트가 작동하지만, 이를 활성화하면 보다 나은 검색 환경을 제공합니다.
프로파일링 쿠키
이 쿠키를 사용하면 웹사이트 탐색 경로를 추적하여 사용자의 취향, 습관, 선택 사항 등의 프로필을 생성하여 사용자의 기본 설정에 맞는 홍보 자료를 보낼 수 있습니다. 이 쿠키를 거부해도 웹사이트가 정상적으로 작동하지만, 사용자의 기본 설정에 따른 맞춤형 홍보 자료를 보낼 수 없게 됩니다.
‘모두 수락’을 클릭함으로써 귀하는 사이트 탐색을 개선하고 사이트 사용을 분석하며 당사의 마케팅 활동을 지원하기 위해 귀하의 기기에 쿠키를 저장하는 데 동의하는 것입니다.
당사가 사용하는 쿠키에 대한 자세한 정보는, 여기를 클릭하십시오.
Vertiv™ Edge Lithium-Ion line-interactive UPS provides both power conditioning and battery backup to critical IT equipment such as servers and network gear.
Vertiv™ Edge UPS is a family of highly reliable, efficient, and flexible line interactive sinewave UPS power supply.
Liebert® GXT MT+ CX™ is a full feature Transformer free UPS designed to offer compact. Efficient and reliable solution to Modern Electronic Gadgets.
The Vertiv™ Liebert® GXT RT+ UPS is an online double conversion UPS which offers high-performance power protection efficiency up to 93% at full load (high 0.9 power factor, high efficiency in ECO mode) in an affordable, efficient system with deployment and operation flexibility.
Vertiv™ Liebert® GXT5™ UPS is a single phase, online double conversion UPS solution which offers robust power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system.
Vertiv™ Power Assist is a free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition.