The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Grounding Studies for Industrial Applications

A grounding system is one of the most important, yet neglected, segments of a critical facility’s electrical power system. Testing it is not only prudent, it is required by the National Electrical Code. Grounding studies ensure protection from low-level arcing ground faults that can destroy your switchgear in seconds and put personnel in danger. Vertiv’s grounding studies include the required tests and inspections needed to verify your system’s integrity.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

복지

More confidence in your electrical infrastructure is achieved with periodic testing to verify the integrity of the grounding system
Improved protection for systems and people occurs as electric shock can be avoided 
Fewer outages are possible as a study determines if your system adequately manages low-level arcing ground faults
Less nuisance tripping occurs when a study confirms functionality that complies with manufacturer, UL , and NEMA recommendations
Ensured compliance with safety codes and regulations occurs when studies are performed by experienced, NETA-certified technicians 

특징

Field acceptance testing, per NEC requirements, verifies proper installation and operation of your ground fault protection system
Bonding inspection identifies and resolves problems that can defeat ground fault protection or cause inadequate tripping
Sensor installation check eliminates false tripping that can occur with incorrect current sensor installation and wrong polarity
Relay testing ensures your system’s relay trips within manufacturer’s tolerance in order to provide adequate protection
Operations test of the overall system, including special features, verifies functionality that provides the needed protection

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 교육, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역