The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Transformer Preventive Maintenance

Failure of large power transformers can cost you millions in lost revenue because replacements can take months to purchase and install. Worse, a transformer failure can trigger fire and explosions, endangering your people and threatening your plant’s critical assets. Fortunately, losses due to transformer failure can be avoided. Through preventive and predictive maintenance and testing, Vertiv can identify potential issues and repair problems before a unit fails.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

복지

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing testing and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced
Optimized transformer performance and life span is possible when adjustment are made based on the results of regular preventive and predictive maintenance

특징

Inspections include visual checks for cleanliness, cracked insulators and bushings, paint condition, oil condition, nitrogen pressures, relay targets, and condition of grounds
Infrared testing detects heat buildup, loose connections, and defective surge arrestors which are often a precursor to failure
Ultrasonic detection identifies excessive corona that produces radio frequency (RF) interference which may cause an insulator, bushing, or surge arrester to fail
Nitrogen gas tests are performed on nitrogen gas blanketed transformers to identify the presence of gas in the oil or a high oxygen content that leads to oil deterioration
Oil analysis provides an accurate assessment on the condition of properties that are essential to transformer oils
브로슈어 및 데이터 시트

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 교육, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 교육, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리, Generator Services
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역