The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Generator Preventive Maintenance for Industrial Applications

Backup power systems rely on well maintained generators to provide backup power during extended power outages. Regular maintenance ensures your generator can start quickly to assume the full load and keep your critical facility running.

적합한 용도:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

복지

Maximized reliability is achieved with regular checks of the generators mechanical, cooling, and fuel systems
Minimized repair costs are the result of having ongoing service that prevents failures, which often lead to emergency repair
Ensured business continuity is possible when generators and starting batteries have been properly maintained and tested

특징

Mechanical systems inspection includes the checking of connections and components to uncover any flaws including corrosion, leaks, cracks, abrasions, and low fluid levels
Regular exercising of the generator engine ensures proper lubrication, prevents contact oxidation, and uses fuel prior to deterioration
Lubrication services includes checking of engine oil and performing oil and filter changes as needed
Cooling system check verifies the proper level of coolant solution, radiator cleanliness, and operation of coolant heater
Fuel system check includes an assessment of fuel degradation, charge-air components, and engine air intake components
Battery testing eliminates backup power system failures due to weak or undercharged starting batteries
Load bank testing validates that the backup generation system performs to design specifications and is able to support the load

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 교육, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
서비스 중점 영역: 프로젝트 서비스, 성능 최적화 서비스, 교육, 비상 대응, 예방 보수, 산업용 애플리케이션을 위한 예방 유지 보수, 원격 서비스, 예비 부품 및 부품 관리, Generator Services
PARTNERS
파트너 로그인

언어 & 지역