활성화 상태
Vertiv 파트너 지원( salescloudsupport@vertivco.com) 팀에 문의하십시오.
Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.
많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
이 쿠키를 사용하면 익명으로 웹사이트의 트래픽과 이용 정보를 수집 및 분석하고, 가장 자주 방문하는 페이지와 제품을 포함하여 방문자가 웹사이트를 이용하는 방식을 파악하고 개선할 수 있습니다. 이 쿠키를 활성화하지 않아도 웹사이트가 작동하지만, 이를 활성화하면 보다 나은 검색 환경을 제공합니다.
프로파일링 쿠키
이 쿠키를 사용하면 웹사이트 탐색 경로를 추적하여 사용자의 취향, 습관, 선택 사항 등의 프로필을 생성하여 사용자의 기본 설정에 맞는 홍보 자료를 보낼 수 있습니다. 이 쿠키를 거부해도 웹사이트가 정상적으로 작동하지만, 사용자의 기본 설정에 따른 맞춤형 홍보 자료를 보낼 수 없게 됩니다.
‘모두 수락’을 클릭함으로써 귀하는 사이트 탐색을 개선하고 사이트 사용을 분석하며 당사의 마케팅 활동을 지원하기 위해 귀하의 기기에 쿠키를 저장하는 데 동의하는 것입니다.
당사가 사용하는 쿠키에 대한 자세한 정보는, 여기를 클릭하십시오.

- 상품 및 서비스
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |
Environmental Sensors (For use with RDU-101)
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |