The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Liebert XD Refrigerant-Based Cooling Modules

Liebert XD refrigerant-based cooling modules deliver high-density cooling with highly flexible configurations for floor-mount, rack-mount and ceiling-mount applications.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
보증서: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

복지

Highly efficient
Require little or no floorspace   
Cools more than 30 kW per rack
Requires little or no floor space.
Highly scalable expansion without interrupting cooling operations 

특징

High heat-density cooling modules
Mount above, between or on racks
Use pumped refrigerant technology
60 Hz and 50 Hz models

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 열 관리
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역