사양
Technical Specifications
ACS 8008SAC Serial Console
- Product Overview
- 유형
- Serial
- 입력 포트
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- None
- Service Processor support
- Yes
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- No
- Power Description
- Power Supply(s)
- Single AC
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- 무게(파운드/kg)
- 7.5 lbs
- 무게(파운드/kg)
- 3.4 kgs
- 세로(인치/mm)
- 1.75 in
- 세로(인치/mm)
- 44.5 mm
- 가로(인치/mm)
- 17.25 in
- 가로(인치/mm)
- 438 mm
- 깊이(인치/mm)
- 9.5 in
- 깊이(인치/mm)
- 241 mm
*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.