The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Knurr F-Series Rack

The Knürr F-Series is an innovative enclosure system that integrates your computing hardware, power management technologies and peripherals in your data center. It gives superior design and flexibility, allowing optimal data center performance and easy installation.

적합한 용도:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

복지

Excellent Rack Cooling Efficiency
With 75% door perforation rate that enhances heat management
Front and rear doors are perforated for cooling efficiency
With additional blanking panel to separate cold and hot spots in the rack
Enhanced Rack Installation Space Efficiency
Combined integrated steel frame design
With rack static load capacity of up to 1,300 KG
Enhanced Rack System Applicability In Data Center
Accessories available for cabling and air flow management 
Customized features for specific requirements in data center
Increased Convenience In Installation And Maintenance
Modular rack design for easy assembly and disassembly
Tool-less design of accessories for flexible and quick installation
Enables Rack Adaptability And Expansibility
Integral part of the total data center solution of Emerson Network Power
Highly adaptable and flexible to integrate power, cooling and monitoring equipment

특징

Strong and durable solid frame that can hold up to 1,300KG static load 
75% open high perforated doors for optimal air flow
Convenient tool-less installation of cable and air flow management
Seismic solution is available for critical application

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역