The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Vertiv™ Liebert® APM2 30-600kW, 400V

Introducing a next-generation modular and transformerless UPS design, Vertiv™ Liebert® APM2, a feature-rich high-density UPS that brings exceptional and innovative features for mission-critical applications. Powered by latest generation three-level IGBT topology in conjunction with Silicon Carbide converter, it delivers an extraordinary double conversion efficiency of up to 97.5% that ensures remarkable operational cost savings, reducing both the Total Cost of Ownership (TCO) and the environmental impact.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

복지

Seamlessly operates up to 50 °C with auto-derating above 40 °C
Large, Intuitive 9-inch full color touchscreen HMI
Intelligent paralleling mode
Optimised MTTR <0.5h
Battery Management and Flexible battery blocks 30-50*
Predictive Maintenance Notifications
Monitors Real-time Waveform from GHMI and Captures waveform during the fault
Supports self-capacity test

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91733, USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역