The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Liebert Trinergy Cube UPS, 150 kW-3.4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube는 기업 데이터 센터에 탁월한 성능을 제공하는 차세대 Trinergy UPS임. 비즈니스 요구가 증가함에 따라 개선될 수 있으며 최고 수준의 전력 가용성은 물론 TCO 절감, 에너지 소비 및 CO2 배출의 감소가 가능함.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 통신
보증서: 이 제품은 에너지 기술 리스트(ETL)의 승인을 받았습니다.

Liebert Trinergy Cube는 종합 효율 98.5%, 최대 효율 99.5%, Core 당 출력 용량 400kW까지 탁월한 성능을 자랑합니다. Trinergy Cube는 단일 UPS에서 최대 3.4MW, 병렬로 최대 27MW의 확장 성을 허용하는 업계에서 유일한 장치입니다. Trinergy Cube는 설치 장소의 환경 조건에 맞게 부하 전원 공급 장치를 지능적으로 조정합니다. 시스템의 I/O Box 및 Core는 최대 55°C까지 지속적으로 작동하고, 20°C까지의 낮은 온도에서는 향상된 성능을 제공합니다. 이 제품은 영국 고객을 위해 에너지 기술 리스트(ETL)의 승인을 받았음. 자본금세공제(ECA) 제도를 통해 ETL에 등재된 제품들은 첫해 감가상각에 대해 100% 환급을 요청할 수 있습니다.

복지

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
가동 시간 증가
24시간 원격 진단
종합 효율 데이터 관리
유연성
 물리적 공간 제한에 적용 가능
모든 현장에 적합: 모든 지리적 위치 및 신축 또는 기존 건물
적은 설치 공간으로 인해 IT 장비를 위한 여유 공간 제공
적응형 정격 용량
설치 현장의 환경 조건에 부하로 공급되는 전력 공급 조정
최적화된 TCO
최대한의 전기 인프라 및 공간 절약 
자본금세공제(ECA) 제도를 통해 ETL에 등재된 제품들은 첫해 감가상각에 대해 100% 환급을 요청할 수 있습니다. 

특징

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
가용성
예방적 유지보수
이벤트 분석, 파형 캡처 및 고조파 분석
데이터 저장
VertivTM LIFETM UPS에 내장된 정비 원격 진단 및 예방 모니터링
용량 & 설치 유연성
다양한 레이아웃으로 구성 가능
제한 없는 입/출력 전원 연결 가용성을 통해 전원 케이블 간소화
증가된 에너지 밀도
최대 3.4MW의 단일 장치 구성 
스마트 용량
최대 55°C까지 지속적으로 작동하고, 낮은 20°C에서는 향상된 성능을 제공하도록 정격 설계된 I/O Box 및 Core
특정 보호 등급 요건을 충족하도록 조정 가능한 UPS 최대 입력 전류 범위
효율성
평균 작동 효율 98.5%
정류기와 인버터 모두를 위한 3단계 NPC2 토폴로지 채택
 

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역