The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Liebert NXL 300-800kVA

The industry’s most reliable power protection and advanced technology has been combined into a new generation of threephase UPS systems for high power applications – the Liebert NXL from Emerson Network Power. The Liebert NXL provides excellent dynamic performance, with the ability to handle virtually any input condition while still providing computer grade output to critical loads.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

복지

Flexibility
Liebert NXL is designed for flexibility in application:
Matching battery and maintenance bypass cabinets for
easy configuration
Top or bottom cable entry
Internal cabinet cable wiring simplifies installation.
Ship-ahead I/O section can be installed before UPS
installation
High Availability
Availability is a primary consideration in any UPS selection.
Liebert NXL is inherently reliable:
 Liebert ActiveStar® Digital Signal Processor (DSP) controls
- no potentiometers
Redundant fans & system power supplies to ensure
maximum availability
Built-in zig-zag transformer to ensure high fault current
handling capability increasing availability
Provide superior handling of present and future leading
power factor loads
High fault current capability
Color touch screen controls improve user interface and
reduce risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Lowest Total Cost of Ownership
Liebert NXL addresses ownership costs with intelligent design
and operating efficiency:
Front access for installation and service
Compact cabinets require less floorspace
Standard Top and Bottom cable entry
Inter-cabinet cabling requires less hard wiring
Built-in battery cabinet breaker isolates string for ease of
service
High efficiency
Intelligent Paralleling optimizes

특징

UPS protection for medium and large facilities
Single and multi-module systems with latest generation technology
Color touch-screen controls
Matching battery cabinets and maintenance bypass cabinet
브로슈어 및 데이터 시트

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PARTNERS
파트너 로그인

언어 & 지역