The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Liebert Hipulse-U 160kVA - 500kVA

Liebert® Hipulse-U는 다양한 유형의 네트워크에 사용할 수 있도록 높은 신뢰성의 확장 가능하며 사용자 친화적인 솔루션을 공급합니다. Liebert Hipulse-U는 사용자의 필요에 따라 다양한 옵션이 사용 가능하며 디지털 아키텍처를 통해 비용을 최소화할 수 있습니다.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 교육
  • 정부
  • 헬스케어
  • 통신
  • 리테일/홀세일

복지

 높은 가용성과 고효율을 동시에 제공
 외부 케이블이 준비되었을 경우 저비용으로 용량 확장 가능
별도의 부하 시험기없이 UPS 자체적으로 부하 시험 가능
넓은 입력 전압과 &주파수 범위로 배터리 백업을 최소화할 수 있으며 이를 통해 배터리 수명 연장 가능
UPS에 두 개의 개별 입력 연결 가능
자가 진단 시스템을 통해 높은 시스템 신뢰성 달성
기존 제품 대비 12% 더 많은 유효 전력(kW) 제공
장애 내구성이 높은 디자인
발전기 연동 운전 시 점진적인 부하 증가 기능 제공
변동이 심한 전기 환경에 적합
동시에 여러 통신 옵션 지원

특징

ECO 모드 작동 시 최대 98%의 종합 효율 제공 이중 변환 모드에서 최대 93%의 종합 효율 제공
LBS 및 병렬 기능 내장
REGEN 작동 모드
광범위한 전압 및 주파수 범위
두 개의 개별 입력 연결 제공
IGBT 스위칭(SVPWM)시 공간 벡터 PWM 기술이 적용된 인버터
출력 역률 0.9
진상 부하 감지
높은 입력 장애 대응성
입력 전원 Walk-in 가능
1+N 및 N+1 구성과 호환 가능
다중 채널 데이터 통신망을 달성하기 위한 2개의 독립형 통신
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역