The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품 모델

Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V

Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드

복지

특징

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션

Vertiv™ Liebert® EXS V-Models

Models Power Rating Input Voltage Range Output Voltage Range Efficiency Wiring Height (in) Width (in) Depth (in) Standard Runtime Weight (lbs) Extended Runtime Weight (lbs)

Liebert® EXS V Model 15kVA, 208V

15kVA/kW

208/220 208/220 93.4 4W+G 78.7 23.6 39.3 1212 1455

Liebert® EXS V Model 20kVA, 208V

20kVA/kW

208/220 208/220 93.4 4W+G 78.7 23.6 39.3 1212 1455

Liebert® EXS V Model 30kVA, 208V

30kVA/kW

208/220 208/220 93.4 4W+G 78.7 23.6 39.3 1521 762.6

Liebert® EXS V Model 40kVA, 208V

40kVA/kW

208/220 208/220 93.4 4W+G 78.7 23.6 39.3 1543 762.6
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역