The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Liebert EXL S1 UPS, 300-1250 kW

Liebert® EXL S1은 안정적으로 전력을 공급하는 동시에 부하를 최대한 보호하면서 에너지 절감을 극대화한다는 점에서 중대형 규모 데이터 센터 및 중요 부하 보호 분야에 적합합니다.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 헬스케어
  • 운송
보증서: 이 제품은 에너지 기술 리스트(ETL)의 승인을 받았습니다.

Liebert® EXL S1은 전체 IGBT 3 레벨 토폴로지를 갖췄으며 변압기가 필요없는 디자인으로 최대 97%의 이중 변환 효율성과 지능형 병렬 연결을 비롯하여 부분 부하에서 효율을 최적화하는 등 탁월한 기능을 제공하는 일체형 제품으로 운영 비용이 상당히 절감됩니다. 또한 설치면적은 최소이며 출력 밀도가 높아 IT 공간의 가용성이 최적화되고 관련 비용이 절감됩니다. 이 제품은 영국 고객을 위해 에너지 기술 리스트(ETL)의 승인을 받았습니다. 자본금세공제(ECA) 제도를 통해 ETL에 등재된 제품들은 첫해 감가상각에 대해 100% 환급을 요청할 수 있습니다.

복지

최대 97%의 뛰어난 이중 변환 효율성
99%이상의 지능형 ECO 모드 효율성
지능형 병렬 운전 기능으로 부분 부하에서 효율성 최적화
단위 역률에서 최대 유효 전력
최적의 공간 활용을 위한 최소의 설치 공간
이전 80-NET 시리즈와의 하위 호환성
 자본금세공제(ECA) 제도를 통해 ETL에 등재된 제품들은 첫해 감가상각에 대해 100% 환급을 요청할 수 있습니다. 

특징

Liebert EXL S1 data center UPS benefits and features
무변압기 설계
전체 IGBT 3 레벨 NPC2 토폴로지
탁월한 입력 성능:
- PF > 0.99
- THDi < 3%
 최대 +10%의 자동 출력 전력 업그레이드
출력 PF는 최대 1.0, 진상 및 지항 부하에 관계없이 용량 지원
3 및 4선 모두 구성 가능
최대 8 대까지 병렬 가능
중앙 집중식 및 분산형 병렬 기능
지능형 병렬 운전
내진 설계 준수(Option) 
VertivTM LIFE TM 호환 가능 

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역