The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Liebert APM

FlexPower Technology™가 적용된 중소형 모듈 기반 컴팩트한 UPS

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 교육
  • 화재/경보/보안
  • 정부
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 통신
  • 운송

Liebert APM은 Vertiv가 개발한 확장형 전력 플랫폼을 기반으로 하는 차세대 UPS 솔루션입니다. Liebert APM을 다른 전원 보호 솔루션과 차별화하는 것은 적응형 전력 관리 기능입니다. 동급 제품과 달리 Liebert APM은 하나의 캐비닛에 완벽한 고효율 전력 보호 및 분배 기능을 제공하므로 2단계 전원 분배의 복잡성을 없애줍니다. 데이터 센터에서 전력을 관리하는 지능적이고 적응력이 뛰어난 기능은 미래의 비즈니스 확장에 적합한 솔루션입니다. 분산형 제어와 확장 가능한 전력을 모두 갖춘 FlexPower Technology™를 채용하고 있습니다. UPS 시스템 용량을 최저 30kW에서 시작하여 최대 600kW까지 높일 수 있는 아키텍처를 통해 중소형 비즈니스의 성장 환경에 적합합니다.

복지

이산화탄소 배출량 감소 및 상당한 에너지 비용 절감
기존 아키텍처 기반 UPS보다 25% 이상 유효 전력(kW) 제공
넓은 입력 전압 범위로 UPS가 항상 상용 전원으로 작동하므로 배터리 수명 연장
높은 출력 밀도 및 작은   설치 면적은 단위 면적 당 더 많은 용량을 제공하여 공간 활용 가능
완벽한 이중화, 단일 장애 지점 없음
배터리 성능, 수명 및 신뢰성 극대화
발전기와의 우수한 호환성을 통해 과도한 용량의 발전기 사용 불필요
수 분 안에 전원 용량 확장 가능
개별 피더에 대해 VA, kWH 등 모니터링 가능
용량 경감 없이 새로운 세대 블레이드 서버 부하 처리 가능
설치 이후 동일 캐비닛에서의 용량 증가가 가능하여 UPS의 과용량 설계가 필요 없음
최근의 역동적인 전원 환경에 가장 적합
UPS 성능에 영향을 주지 않으면서 기존 배터리 시스템의 유지 보수 및 교체 가능
자가 진단 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 최소 조건에서의 신속한 유지 보수가 보장됨
유지 보수를 위한 추가 공간 불필요
150개 이상의 다양한 데이터가 10ms마다 모니터링되고 업데이트됨
SNMP, MODBUS 등 대부분의 최신의 통신 플랫폼과 호환 가능
뛰어난 기능을 갖춘 직관적인 LCD를 통해 다양한 정보를 동시에 관리 가능

특징

이중 변환 모드에서 최대 96%의 수평 효율 곡선
각 30kVA 모듈은 30kW, 출력 역률 1.0 공급
광범위한 전압 및 주파수 범위
해당 범위의 최대 출력 밀도로 <0.66m2 공간에 150kVA 수용 가능
분산형 컨트롤러: 모듈마다 고유의 DSP 내장
지능형 배터리 관리
입력 PF >.99, THDi <3%
Hot swappable 전원 모듈
분전반 내장형 모델의 경우 각 분기 스위치 모니터링 가능(Option)
표준 내장 LBS 기능 및 스마트 병렬
0.9 진상 부하 처리 가능
전원 확장성
다양한 종류의 모델
   - 분전반 내장형 버전
   - 모듈식 배터리 내장형 버전
유연한 배터리 조합으로 12V 기준 30/32/34/36/38/40 셀 채택
모듈형 디자인 아키텍처
전체 전면 액세스
블랙박스 기능으로 정비 및 장애 진단
첨단 통신 옵션 구비
사용자 친화적이고 다국 언어가 지원되는 직관적인 대형 LCD HMI

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역