The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Liebert® CROSS Cabinet STS, 160-1250 A

Available in 160-1250 A, Liebert® CROSS Cabinet exists with three-phase input and three-phase output models with three or four poles. Liebert CROSS Cabinet ensures redundant power to critical through its ability to switch between two independent alternative power sources.

설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Available in 160-1250 A, Liebert® CROSS Cabinet exists with three-phase input and three-phase output models with three or four poles. Liebert CROSS Cabinet ensures redundant power to critical through its ability to switch between two independent alternative power sources. The advanced control logic of Liebert CROSS Cabinet provides the highest safety for the load, through a 'break before make' switching, available for any UPS operational mode and any kind of load. Liebert CROSS Cabinet is provided with inputs for the external switching devices’ auxiliary contacts. An LCD display visualizes over 50 of Liebert CROSS Cabinet’s operating parameters. The messages can be accessed by pushbuttons and the text is available in six languages.

복지

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

특징

Liebert®  CROSS Cabinet ensures redundant power to critical loads though the ability to switch between two independent alternative power sources
The fixed priority mode of operation allows the user to select the preferred input line enabling the Liebert® CROSS Cabinet to transfer to the priority line whenever its parameters fall within certain values
The no priority mode allows the Liebert®  CROSS Cabinet to treat both lines as equally acceptable
The break before make (BBM) modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert®  CROSS Cabinet ensures the switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching allows the load transfer to the alternative source in only a few milliseconds
 Ability to recognize a short-circuit downstream, caused by loads or distributions

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91733, USA 변경
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
제품 중점 영역: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역