Vertiv MPH2 MPHB1423
이 제품을 대시보드에 저장
나중에 볼 수 있도록 이 제품을 대시보드에 저장했습니다. 저장하고 싶지 않을 때는 대시보드에서 항목을 제거하면 됩니다.
로그인하거나 이것을 나중에 사용할 수 있도록 계정을 만드십시오.
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military Defense Aerospace and Missile
- Telecom
- Retail and Wholesale
- Transportation
Vertiv MPH2 MPHB1423
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military Defense Aerospace and Missile
- Telecom
- Retail and Wholesale
- Transportation
복지
특징
사양
- Product Overview
- 용량
- 30A
- 입력 전압
- 208/120V
- 출력 전압
- 208/120V
- 출력 옵션
- (36) 20 C13 + 4 C19 + 12 5-20R
- 위치
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Interface Options
- L21-20
- Management
- Listings
- UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
- Physical Characteristics
- 무게(파운드/kg)
- 8.8 lbs
- 무게(파운드/kg)
- 4 kgs
- 세로(인치/mm)
- 71.9 in
- 세로(인치/mm)
- 1826.5 mm
- 가로(인치/mm)
- 2.2 in
- 가로(인치/mm)
- 56 mm
- 깊이(인치/mm)
- 2 in
- 깊이(인치/mm)
- 50 mm
*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.