The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
중단

제품군

Liebert MPH Managed Rack PDUs

MPH is a flexible rack PDU - a perfect solution for growing IT operations. The PDU offers control to the receptacle level, as well as monitoring of the strip and environmental input options, such as rack temperature and humidity. MPH offers the industry's leading operating temperatures, ensuring availability even in the harsh environment at the back of the rack.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
제품 중점 영역: 배전설비, 모니터링
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 배전설비, 옥외형 캐비닛 (시스템)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
PARTNERS
파트너 로그인

언어 & 지역