The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

Netsure 801

NetSure™ 801 시리즈 전력 시스템은 새로운 세대의 대용량 DC 전력 시스템입니다. 이 전력 시스템은 디지털 듀얼-DSP 컨트롤, 능동 PFC, 소프트 스위치, 주요 클램핑 특허 기술, 중앙 집중식 냉각 특허 기술 등의 기술을 통합합니다. 에너지 효율적이고 환경 친화적인 이 시스템은 고효율성, 높은 전력 밀도, 높은 신뢰성, 초저 방사 및 빠른 유지 보수를 특징으로 합니다.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • 통신

특징

이 전력 시스템은 260Vac ~ 530Vac의 전력 범위에서 정상 작동하며, 600Vac의 극한 전압 입력을 견딥니다.
네트워크 모니터링: 원격 모니터링은 네트워크 인터페이스, 모뎀 및 RS232 인터페이스를 통해 실시간으로 수행됩니다.
디지털 능동 전류 공유: 안정적인 전류 균등화 부하 공유의 불균형은 1% 미만입니다. 정류기 모듈은 모니터링 장치에서 독립적으로 안정적으로 작동하며, 자동으로 전류를 균등화합니다.
안전 및 신뢰성: AC, DC 및 신호에 대한 완벽한 서지 보호 설계.
손상이 없는 핫 스왑의 정류기 모듈 및 모니터링 모듈, 그리고 빠르고 쉬운 온라인 유지 관리.
완전한 전면 액세스 작동, 무제한 오버헤드 및 지하 케이블 설치.
배터리 전극 반전 보호: 배터리 전극 반전으로 인한 모듈 폭발로부터 보호.
발전기 출력에 대한 엄격한 요건 없이 발전기 가동 시 생성된 과도 과전압을 견딤.
출력 전류의 점진적 증가: 출력 전류가 점진적으로 증가하도록 설정될 수 있습니다. 이 설정을 통해 부하 및 배터리의 쇼크를 최소화하고 배터리 수명을 늘립니다.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 배전설비, 옥외형 캐비닛 (시스템)
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 옥외형 캐비닛 (시스템)
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역