The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

NetSure 531

NetSure™ 531 시리즈 내장식 고주파 스위치 모드 전원 공급 장치 시스템은 LTE 옥내 솔루션, FTTx 광대역 다중 솔루션, 거점 및 옥외 캐비닛을 위한 안정적이고 무정전 DC 전원 공급 장치의 필요성을 충족시키기 위해 수년간의 개발 및 실무 경험을 토대로 디자인되었습니다.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 통신

특징

 소형 및 내장식 설치로 인하여 설치 비용이 크게 절감됩니다.
넓은 입력 전압 범위(85Vac ~  300Vac), 적응력이 뛰어난 전력망.
정류기 작동 온도 범위: -40°C +80°C.
ECO 절전 기술 지원,  고효율 및 일반 정류기를 시스템에 결합할 수 있습니다.
정류기의 효율은 96% 이상이고 시스템 효율은 95% 이상입니다.
배터리의 작동 수명을 연장하는 배터리 관리.
원격 모니터링을 위한 유연한 네트워킹을 위해 RS232, 이더넷 포트, 건식 접점 등과 다양한 통신 포트를 제공합니다.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역