The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

EPC48300

EPC48300 series outdoor power system is an integrated power supply solution for centralized outdoor base station power management. Integrating power supply system, environment monitoring system, temperature control system and backup power system, It has the advantage of high-reliability, high-efficiency, high-flexibility, safe and easy to construction.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • Telecom

특징

Integrated power supply:
an integrated centralized power supply solution consisting of power supply system,temperature control system, environment monitoring system, battery backup system.
 
Multi-capacity power supply configuration:
with an embeded high-frequency switching power supply system as the standard equipment and the power capacity can be up to 300A.
 
Highly reliable temperature control system:
the system integrated various temperature control units including heat exchanger, air conditioner and heater and can be flexibly configured according to on-site environment. The temperature in the cabinet can be adjusted in an intelligent way.
 
High protection class (IP55) design, adapting to long-term outdoor use.
The cap of the cabinet adopts a level design, eliminating accumulation of rain water and snow; the base adopts an extensional design, facilitating system installation and maintenance.
Integrated different communication interfaces including RS232/485 and TCP/IP, etc. and realized system alarm uploading and remote monitoring.
브로슈어 및 데이터 시트

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 Ohio, 43215, USA 변경
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 배전설비, 옥외형 캐비닛 (시스템)
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 옥외형 캐비닛 (시스템)
PARTNERS
파트너 로그인

언어 & 지역