The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Reducing Environmental Impact Through Efficient Products and Solutions

Vertiv는 에너지 소비를 줄이고 폐기물을 최소화하며 효율성을 극대화하는 제품과 솔루션을 제공하기 위해 지속적인 혁신에 힘쓰고 있습니다.

Vertiv는 데이터 트래픽의 전례 없는 증가와 이러한 증가를 지원하는 데 필요한 중요한 디지털 인프라에 대한 수요를 해결하는 동시에 이러한 인프라와 관련된 환경적 영향을 완화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 업계 내에서 제품 설계, 개발, 사용 및 폐기를 중요한 고려 사항으로 수용하고 있다는 사실을 인식하고 있습니다.

핵심 디지털 인프라에 대한 고객의 증가하는 요구를 충족하는 동시에 환경 영향을 줄이는 데 도움이 되는 Vertiv의 접근 방식은 다음 다섯 가지 핵심 원칙에 달려 있습니다.

  • 고효율: 시장을 위한 에너지와 물, 탄소 효율적인 솔루션을 설계합니다.
  • 높은 신뢰성: 내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 복원력이 뛰어나고 수리가 용이한 장비를 구축합니다.
  • 낮은 충격: 환경에 부정적인 충격을 미칠 수 있는 제조 공정을 이해하고 제한하며, 제품 및 제품 포장에서 재활용된 재료의 사용을 측정하고 늘리기 위해 노력합니다.
  • 낮은 접촉: 원격 문제 해결, 최적화 서비스 및 더 많은 연결된 시스템을 지원하여 유지보수 관행의 환경적 충격을 개선하고 줄입니다.
  • 순환 경제: 수명이 다한 장비 및 재료를 재사용, 개조 또는 재활용합니다.
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

핵심 전력 솔루션

Vertiv는 탁월한 효율성으로 유명한 폭넓은 핵심 전력 제품 및 시스템을 제공합니다. Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS with Dynamic Online Mode는 에너지 효율성 면에서 표준 온라인 UPS(무정전 전원 공급 장치) 시스템을 능가하는 최대 99%의 운영 효율성을 자랑합니다. Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube는 입력 전력 조건에서 가장 효율적인 작동 모드를 자동으로 선택하여 핵심 부하 가동 시간의 중단 없이 98% 이상의 시스템 효율성을 제공합니다. 에너지 효율성에 대한 Vertiv의 약속은 포트폴리오 전반에 걸쳐 확장되며, ENERGY STAR 인증 UPS 시스템은 70개 이상의 모델을 아우르는 8개 제품군으로 제공됩니다.

탄소 없는 미래를 위한 준비: 탄소 기반 에너지에 대한 의존도를 줄이기 위해 Colos가 취할 수 있는 조치
800x600-vertiv-liebert-icom-s-1294339699-382214_382292_0.jpg

열 관리

당사는 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매의 사용을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 예를 들어, 당사의 에너지 효율적인 Vertiv™ Liebert® HPC-S 공냉식 프리쿨링 칠러와 스크롤 압축기Vertiv™ Liebert® AFC 인버터 스크류 칠러 장치는 GWP가 낮은 냉매를 사용하여 탄소 배출량을 줄이고 탄소 발자국을 제한하며 높은 에너지 효율로 작동하도록 설계되었습니다.

용수 사용이 데이터 센터 비용 및 지속 가능성에 미치는 영향
800x600-gettyimages-926144814-381976_381981_0.jpg

대체 에너지

Vertiv 솔루션을 통해 작동자는 태양열 및 풍력과 같은 대체 에너지원으로부터의 에너지를 활용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

  • Vertiv™ DynaFlex 배터리 에너지 저장 시스템은 “항상 가동되는” 하이브리드 에너지 솔루션을 제공하고, 재생 에너지원을 통합하고, 새로운 그리드 서비스를 가능하게 하며, 유틸리티 전송 및 분배 신뢰성을 향상시키는 핵심 요소입니다.
  • Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 시스템과 같은 동적 그리드 지원을 갖춘 UPS 시스템을 통해 에너지 그리드 운영자는 태양광 에너지와 에너지 저장을 결합하여 비용이 많이 드는 수요의 급증을 줄이거나 없앨 수 있습니다.
  • Vertiv™ eSure™ 태양광 컨버터는 전기통신 네트워크에서 사용되는 -48V DC 전력 부하에 태양광 패널을 연결합니다.
데이터 센터 전력용 연료 전지의 잠재력 평가
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

강철 사용을 최소화하는 솔루션

2023년에 Vertiv는 Vertiv™ Power Module 및 Vertiv™ SmartMod™ 제품군의 변형 제품인 혁신적인 Vertiv™ TimberMod™를 출시했습니다. 이 제품은 조립식 모듈식 데이터 센터 솔루션을 위해 강철 대신 주요 구조 구성 요소로 대량의 목재를 사용합니다. 이 획기적인 제품은 철강 대체품에 비해 자원 고갈을 최소화하고 탄소 배출량을 줄일 수 있는 소재를 사용하여 고객의 지속 가능성 목표를 지원하려는 당사의 노력을 반영합니다.

800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

순환 경제

UPS 장치가 수명 주기가 끝나서 더 새롭고 효율적인 버전으로 교체됨에 따라 사용자는 이전 장비를 어떻게 처리할지 고려해야 합니다. 이 문제를 해결하기 위해 당사는 미국에서 Vertiv 보상 판매 프로그램을 출시하여 고객에게 기존 단상 UPS 시스템을 할인된 가격으로 업그레이드하는 동시에 폐기된 장치를 책임감 있게 폐기하고 재활용할 수 있는 솔루션을 제공했습니다. Recycling Industry Operating Standard(RIOS)에 따라 Vertiv는 반환된 장비를 고객이 추가 비용을 부담하지 않고 R2:2013 인증을 받은 재활용업체로 안전하게 배송할 수 있도록 지원합니다.

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역