Vertiv 전문가들은 IoT, 5G 서비스에서 자급 자족형, 자기 회복형 엣지를 기대합니다
오하이오주 콜럼버스 [2018년 12월 4일] - 2019년으로 들어서며 네트워크 엣지는 서비스 운영을 단순화하고, 원격 관리 및 서비스를 활성화하며, 기술 격차를 좁히기 위해 설계된 인텔리전스 증가에 초점을 맞춘 활동으로 데이터 센터 분야에서 혁신의 중심지가 되고 있습니다. 이렇게 정교한 엣지의 발전은 전 세계 Vertiv 전문가가 파악한 2019년에 볼 수 있는 데이터 센터 동향 중 하나입니다.
“오늘날의 엣지 운영은 데이터 센터와 네트워크 운영, 중요한 소비자 서비스 제공에 핵심 역할을 합니다."라고 Vertiv의 CEO Rob Johnson은 말합니다. “이는 컴퓨팅과 데이터 관리에 대한 우리의 사고 방식이 근본적으로 변하는 극적인 사건입니다. 2019년에 데이터 센터 공간에서의 활동이 엣지에 완전히 집중될 것이라는 사실은 놀라운 일이 아닙니다."
1. Simplifying the Edge: 더 스마트하고 간단하며 자급자족할 수 있는 네트워크 엣지가 최종 사용자 가까이에서 보다 강력하고 짧은 대기 시간 컴퓨팅을 구현하기 위해 사물 인터넷(IoT)과 5G 네트워크 를 포함한 더 광범위한 산업 및 소비자 동향에 가까워지고 있습니다.
많은 기업들에게 있어, 엣지 서비스는 그들의 디지털 생태계에서 가장 중요한 임무가 되었습니다. 클라우드 기반 분석과 함께 작동하는 기계 학습 기능을 갖춘 지능형 인프라 시스템은 우리가 생각하는 첨단 컴퓨팅 및 엣지 서비스를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 그 결과, 엣지 네트워크는 향상된 가시성과 제한된 관리를 필요로 하는 자기복구 기능을 통해 보다 견고하고 효율적인 모습이 될 것입니다.
사실상 비즈니스와 사회의 모든 측면이 엣지 컴퓨팅에 의존하기 시작하고 있으며 이를 통해 삶의 질이 개선되고 더욱 더 연결된 상태로 경쟁력을 갖추고 있습니다. “Vertiv의 고객과 그 고객의 고객에게도 컴퓨팅과 서비스의 연속성은 매우 중요합니다.”라고 미국 Vertiv 사장인 John Hewitt는 말합니다. “엣지 공간의 혁신은 빠르게 구축되고 확장 가능한 인프라, 지능적이고 원격으로 관리되는 솔루션, SLA를 충족하기 위해 이미 확장되고 있는 IT 리소스에 대한 엣지 컴퓨팅을 지속 가능하게 만드는 수명주기 서비스를 사용하여 가용성 문제를 해결한다는 것을 의미합니다.”
2. Workforce Revolution: 데이터 센터와 첨단 혁신에 뒤처진 은퇴 및 교육 프로그램으로 노령화되고 있는 인력들이 전 세계 데이터 센터에 인력 배치 문제를 일으키고 있습니다. 2019년에는 이러한 요소들이 동시에 문제가 되기 시작할 것입니다. 첫째, 조직은 데이터 센터 직원을 고용하는 방식을 변경하여 기존의 교육 프로그램을 벗어나 엣지 환경에 적합하도록 보다 민첩하고 직무별 교육으로 전환하기 시작할 것이며, 더 많은 교육이 사내에서 행해질 것입니다. 둘째, 기업은 운영을 간소화하고, 사내 지식을 보존하며, 보다 예측 가능하고 효율적인 서비스를 제공하고 유지관리할 수 있도록 지능형 시스템과 기계 학습으로 전환할 것입니다.
3. Smarter, More Efficient UPS Systems: 새로운 대안 배터리는 상용 전기공급 시스템과의 경제적 상호작용이 가능한 UPS 시스템의 광범위한 채택 기회를 제공할 것입니다. 단기적으로, 이는 부하 관리와 최대 피크관리에서 나타날 것입니다. 결국, 우리는 전력회사가 전기 공급시스템을 운용하는 것을 돕기 위해 UPS 시스템에 저장된 에너지의 일부를 사용하는 사례를 보게 될 것입니다. 그 모든 에너지의 안정적 저장은 오랫동안 미래에 다가올 수익 창출원으로 여겨져 왔으며, 이러한 기술들을 통해 우리는 주류 애플리케이션에 더 가까이 다가가고 있습니다.
4. Pursuing Normalization: 모듈식 및 조립식 설계 시대에도 데이터 센터는 너무 복잡하여 장비의 완전한 표준화를 기대할 수 없습니다. 그러나 장비 구성 요소의 표준화와 데이터 센터 구축을 통한 정규화라는 두 가지 측면에 관심이 있습니다. 이중 특히 후자는 시스템을 단순화하고 비용을 절감하기 위해 지역적 차이를 가지고 일관성 있는 아키텍처와 장비 유형을 사용함에 있어서 분명히 드러나고 있습니다. 두 경우 모두 목표는 장비 비용을 절감하고, 납품 및 구축 일정을 단축하며, 서비스와 유지관리를 단순화하는 것입니다.
5. High-Power Processors and Advanced Cooling: 얼굴 인식이나 고급 데이터 분석과 같은 고급 애플리케이션을 실행하기 위해 프로세서 활용률이 증가함에 따라, 고출력 프로세서는 열 관리에 대한 혁신적인 접근 방식이 필요합니다. 프로세서 또는 기타 구성 요소가 열 분산용 액체에 부분적으로 또는 완전히 담긴다는 것을 의미하는 칩의 직접 액체 냉각은 실용적인 해결책이 되고 있습니다. 고성능 컴퓨팅 구성에서 가장 일반적으로 사용되지만, 더 나은 서버 성능, 고밀도에서의 효율성 향상, 냉각 비용 절감을 포함한 이점은 추가적인 비용 고려를 정당화 합니다. 열관리의 또 다른 혁신 분야로는 물이 필요없는 방식의 냉각시스템이 있는데, 이는 기존의 전형적인 냉각수 방식에 대한 대안으로 점차 인기를 끌고 있습니다.
이러한 동향 또는 Vertiv의 데이터 센터 솔루션에 대한 모든 자세한 내용을 보려면 VertivCo.com을 방문해 주십시오.
Vertiv 소개
Vertiv는 하드웨어, 소프트웨어, 분석, 지속적인 서비스를 결합하여 고객의 중요한 애플리케이션을 지속적으로 실행하고, 최적의 성능을 발휘하며, 비즈니스 요구 사항에 따라 성장할 수 있도록 보장합니다. Vertiv는 클라우드에서부터 네트워크 엣지까지 확장되는 전력, 냉각, IT 인프라 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 사용하여 오늘날의 데이터 센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설이 직면한 가장 중요한 문제를 해결합니다. Vertiv는 미국 오하이오주 콜럼버스에 본사를 두고 있으며 약 20,000명의 직원이 근무하여 130개 이상의 국가에서 사업을 하고 있습니다. Vertiv에 대한 더 자세한 정보와 최신 뉴스 및 콘텐츠를 보려면 VertivCo.com을 방문해 주십시오.
연락처:
Vince McMorrow
전화번호 614-383-1622
이메일Vince.McMorrow@Fahlgren.com