데이터 센터 추세를 이해하는 것은 기업이 의존하는 디지털 인프라를 가장 효과적으로 관리하는 방법을 결정하는 데 필수적입니다. 실제로 데이터 센터에 대한 의존도는 데이터 생성 및 사용에 있어 팬데믹에 따른 전례 없는 변화에 대한 대응으로 디지털화가 가속화됨에 따라 크게 증가했습니다.
솔루션 아키텍처, 예산 관리 및 광범위한 운영 목표에 관한 전 세계 전문가의 의견은 소유자와 운영자가 전략을 수립하는 데 도움되는 정보를 알려줍니다. 이러한 이유로 Vertiv 인프라 및 지원 전문가는 비즈니스에 이미 영향을 미치고 있거나, 내년에 영향을 미칠 것으로 예상되는 다음 5가지 추세를 파악하였습니다.
공공시설과 유사한 중요도
이제 재택 근무와 원격 수업이 지속되며 전 세계의 더 많은 사람들에게 일반적인 관행으로 자리잡고 있음에 따라, 다른 공공시설과 마찬가지로 특히 시골 및 외딴 지역과 같이 이전에 서비스가 부족한 지역에서 데이터 센터 가용성이 기대되고 있습니다. 이는 연결성이 매우 중요하기 때문에 데이터 센터 확장 및 네트워크 강화를 위한 또 다른 촉매제입니다. 실제로 강력한 보안 연결 없이는 즉시 사용할 수 있는 네트워크를 확보할 수 없기 때문에 연결성과 가용성(데이터 센터 가동 시간에 대한 전통적 측정 기준) 사이의 의미가 퇴색합니다.
빠른 디지털화
글로벌 팬데믹으로 인한 라이프스타일 변화는 근본적으로 디지털 인프라에 대한 새로운 기준을 확립했으며, IT 생태계에 대한 투자는 더욱 안전하고 안정적이며 효율적인 원격 업무 역량이 가능하도록 가속화될 것으로 예상됩니다. 특히 데이터 센터 소유자와 운영자는 점점 더 분산된 하이브리드 네트워크에 대한 보다 좋은 가시성이 필요하게 됩니다. 현장 서비스 요청의 필요성을 최소화할 수 있도록 팬데믹의 초기 단계에서 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어를 신중하게 구현한 사람들은 이러한 관행을 장기적인 운영의 일부로 채택할 가능성이 높습니다.
작은 공간과 엣지에서 대규모 데이터 센터 기능 제공
오늘날 엣지의 중요성이 증가하면서 핵심 데이터 센터의 확장으로 기능하기 위해 보다 복잡한 아키텍처가 필요하게 되었습니다. 이제 단순한 IT 공간 이상의 기능을 제공하므로 이러한 중요 공간의 가용성을 보장하려면 하이퍼스케일 또는 대규모 엔터프라이즈 데이터 센터에서 흔히 볼 수 있는 기능이 필요합니다. 여기에는 보다 나은 제어를 위한 시스템 인텔리전스의 사용 증가 및 에너지 효율성 향상을 위한 열 관리에 대한 집중도 향상이 포함됩니다.
에너지 소비와 효율성 중심의 5G 논쟁
대부분의 통신 서비스 제공업체는 기업과 소비자에게 전례 없는 변화를 가져올 것으로 예상되는 5G 기술의 이점에 대해 논쟁해왔습니다. 그러나 2021년에 많은 국가들이 5G 네트워크 출시를 시작함에 따라, 5G에서 이러한 논쟁의 중심은 에너지 소비와 에너지 효율성 개선 방법으로 바뀔 것으로 예상됩니다. 5G의 약속을 실현하려면 에너지 수요를 4G보다 3.5배 더 증가시킬 것으로 추정되는 고밀도 네트워크가 필요하며, 이는 공급업체로 하여금 보다 효율적인 제품과 관행을 찾는 데 다시 집중하도록 요구합니다.
급선무로 부상하는 지속가능성
5G는 내년과 그 이후에도 핵심 주제가 될 지속가능성 스토리의 한 부분일 뿐입니다. 데이터 센터(특히 하이퍼스케일 시설)에 대한 의존도가 가속화됨에 따라 에너지 및 물 사용량에 대한 정밀 조사가 증가할 것입니다. 그리고 데이터 센터 산업이 전 세계 에너지 소비의 약 1%를 차지한다는 점을 감안할 때, 2021년은 특히 열 관리 분야에서 인프라 혁신의 물결이 시작될 가능성이 높습니다.
데이터 센터가 이러한 추세 또는 기타 업계 추세를 활용할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 Vertiv 현지 사무소에 문의하십시오.
주요 기사

Vertiv 전문가, 2021년 공공시설에 버금가는 데이터 센터의 중요성 예상
뉴스 보도 - 코로나19 팬데믹에 직면하여 전 세계가 급속히 온라인으로 이동함에 따라, 데이터 센터의 중요성과 생활의 모든 측면에서 데이터 센터에 대한 끊임없는 의존성이 지속적인 위기의 주제가 되었습니다.