Hibernia Networks는 Vertiv의 경험, 전문성, 배치 속도를 기반으로 대서양 양쪽에 완전히 통합된 두 개의 케이블 육양국을 설계하고 구축하기 위해 Vertiv를 파트너로 선정했습니다.
SmartMod 케이블 육양국
고객
Hibernia Networks는 상장 회사로서 미국 소유의 통신 서비스 공급업체였습니다. 이 회사는 2017년 1월에 GTT Communications에 인수되었습니다.
도전 과제
Hibernia Express는 4,600km에 이르는 대서양 횡단 케이블 시스템으로 핼리팩스, 노바스코샤, 브린, 영국 및 코크, 아일랜드의 육양 거점을 거쳐 북미와 유럽을 연결합니다. 고객은 해안에 인접해 있는 가혹한 환경을 잘 이해하고 이러한 조건에서 Hibernia Express에 연결할 케이블 육양국을 구축하기 위해 효율적이고 신뢰할 수 있는 냉각 시스템을 제공할 수 있는 검증된 능력을 갖춘 파트너가 필요했습니다.
솔루션
Hibernia Networks는 Hibernia Express를 위한 두 개의 글로벌 육양 거점인 캐나다와 영국의 현지 요구 사항을 충족하기 위해 현장에서 조립할 수 있는 여러 개의 조립식 모듈을 설계하고 구축하는 Vertiv를 선택했습니다.
이 케이블 육양국은 작업을 시작한 지 불과 7개월 만에 완공되었으며 이로 인해 Hibernia Express는 대서양 양쪽의 고객에게 최저 대기 시간과 고성능 용량을 추가로 제공할 수 있게 되었습니다.
사례 요약
용량: 10.16 Tbits/s; <60ms 지연 시간
기술 공급업체: TE Subcom
Vertiv 솔루션:
- Liebert DSE 및 Liebert PDX 열 관리 장치
- 안전한 원격 모니터링/제어 장치를 갖춘 고효율 DC 전력
- 인버터, VRLA 배터리 및 기타 지원 인프라
결과:
- Vertiv는 이전의 배치 경험을 기반으로 가혹한 해안 환경에서
효율적이고 신뢰할 수 있는 냉각 시스템을 제공했습니다. - 두 현장 모두 에너지 효율성과 전력 사용 효율에 대해
업계 최고의 표준을 달성하도록 설계되었습니다. - 동시 실행 배치가 작업 시작 후 7개월 만에 완료되었으며
이는 기존 소매 시설의 일반적인 배치 시간보다
40% 이상 빨라진 것이었습니다.