The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Alber据置型バッテリーモニター

Alber据置バッテリーモニターはバッテリーの保守状態の連続モニタリングを可能とします。24時間、バッテリーの異常を検出し、アラートを発出します。

Alber据置バッテリーモニターはバッテリーの保守状態の連続モニタリングを可能とします。24時間、バッテリーの異常を検出し、アラートを発出します。

BDSU

Alber BDSUiおよびBDSU-50バッテリーモニタリングシステムは12Vおよび16Vのシール型バッテリーに最適です。

BDS-256XL

BDS–256XLはUPS向けのスタンドアロン型バッテリーモニターです。2~16Vのバッテリーのモニタリングが可能で、2VのVLAセルに最適となるように設計されています。

UXIME

Alber Universal Xplorer Industrial Monitor(UXIME)は据置型のリアルタイムバッテリーモニターで、ユーティリティー向けの大容量電源と産業用用途で使用します。

ELS2

ELS2電解液液面センサーは温度のモニタリング機能をもつ非侵襲性の液面センサーです。迅速な設置と簡単なセットアップが特長です。

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)は据置型のバッテリーモニターで、電気通信用途、またはデータセンターの直流電源用として設計されました。

PARTNERS
Partner Login

言語と地域