アクティブ化のステータス
Vertivパートナーサポートにお問い合わせください:salescloudsupport@vertivco.com
Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。
Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。
ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。
製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。
Cookieの設定
テクニカルCookie
テクニカルCookieは、ウェブサイトの正常な機能を確保するため、お客様が指定機能について登録/ログインおよび利用できるようにするため、およびVertivがウェブサイトのセキュリティを監視して、例えば、お客様のその後の訪問を向上するためにお客様の好みを保存することで動作性能を改善するためには絶対に必要なものです。
分析Cookie
分析Cookieによって、Vertivでは匿名ベースでウェブサイトのトラフィックおよび使用を収集、分析し、どのページと製品が最も頻繁に閲覧されているかを含めて、ウェブサイト訪問者のウェブサイト利用状況を理解し、改善することができます。分析Cookieは、ウェブサイトが機能するために必要不可欠なものではありませんが、お客様により快適なブラウジング体験を提供します。
プロファイリングCookie
プロファイリングCookieにより、Vertivではお客様によるウェブサイトのナビゲーションを追跡して、お客様の嗜好、習慣、選択等のプロファイルを作成し、お客様の好みに合う販促用メッセージをお客様に送信することができます。プロファイリングCookieを拒否した場合、ウェブサイトの適切な作動に影響を及ぼすことはありませんが、Vertivがお客様の好みに合う販促用メッセージを送信することができなくなります。
「すべて受け入れる」をクリックすると、サイトの操作性が向上し、サイトの使用状況を分析し、マーケティング活動を支援するために、Cookieをデバイスに保存することに同意したことになります。
弊社が使用するCookieに関する詳しい情報は、ここをクリックしてご覧ください.

- Products & Services
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |
Environmental Sensors (For use with RDU-101)
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |