Alberデータセンター用バッテリーモニター
BDS-256XL
BDS–256XLはUPS向けのスタンドアロン型バッテリーモニターです。2~16Vのバッテリーのモニタリングが可能で、2VのVLAセルに最適となるように設計されています。
バッテリー用デジタル比重計
DMA35はハンディタイプのスタンドアロン型デジタル比重計で、電解液の温度測定にも対応しています。厳しい現場環境の要求に応える設計になっています。
Battery Xplorer Enterprise
BXEの直感的なユーザーインターフェースによりバッテリーの状態を簡単に把握できます。アラーム状態では、原因の分析と是正措置の判断が簡単にできます。