The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

Vertivラック電源マネージャーにより簡素化

ラック電源マネージャーでは、エンタープライズサイズのPDU配備を簡単に管理でき、お使いのPDUを維持、設定するアクセス機能とコントロール機能を提供します。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手

モデルの仕様の概要
RPM1.5-BASE100
Rack Power Manager software base pack - 1 hub, 100 Rack PDUs   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-BASE1000
Rack Power Manager software base pack - 1 hub, 1 Spoke 1000 Rack PDUs   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-BASE2500
Rack Power Manager software base pack - 1 hub, 4 spokes, 2500 Rack PDUs   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-BASE50
Rack Power Manager software base pack - 1 hub, 50 Rack PDUs   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-BASE500
Rack Power Manager software base pack - 1 hub, 500 Rack PDUs   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-DCP
Rack Power Manager integration with DCP   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-DEMO60
Rack Power Manager 60 day demo   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-PDU100
Rack Power Manager software 100 PDU add-on license   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-PDU25
Rack Power Manager software 25 PDU add-on license   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-PDU250
Rack Power Manager software 250 PDU add-on license   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-PDU50
Rack Power Manager software 50 PDU add-on license   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-PDU500
Rack Power Manager software 500 PDU add-on license   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-SPOKE
Rack Power Manager spoke add-on license   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  
RPM1.5-WSK
Rack Power Manager Web services API Kit w/ 5 hours Tech Support   Microsoft Windows Server 2008 (x64), 2012 (x64), 2016 (x64)   Microsoft Internet Explorer 9, 10 or 11 • Mozilla   1.5  

メリット

 どこからでも電源管理をモニタリング可能
電源アプライアンス&ラックPDU管理 – バランスのとれた使用量
アプライアンスのファームウェアのリリースを一貫管理
フル稼働アカウンタビリティのためのアクティビティロギング
過去のレポートのために復元履歴をフレキシブルにアーカイブ 
DSView DCモデルで電源の決定を即座に実行
特定の使用量(チャージバック、負荷バランスなど)の管理、報告のためのユーザー定義済みのグループ
事業継続性のための設計
サイト認証とウェブ証明書によるセキュリティ 

特長

統合型の安全なラックPDU電源のモニタリングと管理
ロケーションに制約されないアクティビティ:
ネットワークベースのモニタリング
リモート電源コントロール
割り当てられた閾値データ、統合された集積レファレンス
計画された、またはオンデマンドのタスクに応じたアプライアンスの管理およびファームウェアの割り当て
バルクラックPDU構成
セッションのログ、レポート、アーカイブ
履歴収集&アーカイブ
共有DSView DCモデル
高度なソケット管理
ユーザー定義のグループ(ソケットまたはRPDU全体)により、個別の管理&レポートアクティビティが可能
計画された、またはオンデマンドのタスクに応じたソケット、RPDU、またはグループ用電源コントロール(オン、オフ、リサイクル)
ハブ・アンド・スポークのアーキテクチャ
LDAP経由の認証、アクティブディレクトリ、NTドメイン、TACACS+、RADIUSまたはRSAセキュアID、ウェブセキュア2048 SSL証明書
PCIコンプライアンス 

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
関心のある製品分野: ソフトウェア
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
関心のある製品分野: ソフトウェア
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域