Trellis Power Insightアプリケーション
Trellis™Power Insightは、Liebert UPSですでに行った投資を最大限に活用し、貴重かつ重要な機器を保護するだけでなく、サポートコストの削減に貢献します。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- 銀行、金融、保険
- 教育
- ヘルスケア
- 小売および卸売
- 輸送
- 政府機関
Trellis Power Insightアプリケーション
Trellis™Power Insightは、Liebert UPSですでに行った投資を最大限に活用し、貴重かつ重要な機器を保護するだけでなく、サポートコストの削減に貢献します。
- 銀行、金融、保険
- 教育
- ヘルスケア
- 小売および卸売
- 輸送
- 政府機関
メリット
特長
{{eybullet}}シンプルで迅速なインストール - 15分以内に使用可能
{{eybullet}}使いやすいアプリケーション - グラフィカルに豊富で分かりやすいダッシュボードビュー
{{eybullet}}デバイスのオートディスカバリ - 迅速な展開
{{eybullet}}自動アクション - サーバーシャットダウン管理と電子メール通知
{{eybullet}}デバイス管理アクセス - 設定およびデバイス管理ツールへの直接アクセス
{{eybullet}}分散アーキテクチャ - 単一または複数の場所から複数のUPSを管理
仕様
Trellis™Power Insightアプリケーションは、4Gbメモリ、2GHz CPU、64GBの空きディスク容量、Microsoft Windows 7または10、MicrosoftWindows Server 2012 R2およびRHEL 7.1(グラフィカルUI搭載)を搭載した64ビットマシンにインストールできます。ブラウザは、デスクトップデバイスとモバイルデバイスともに、Google Chromeバージョン50以降が推奨されます。その他、デスクトップ用のMicrosoftEdge 38以上、IE11、Firefox 46、Safari Mobile 9に対応しています。
- Vertiv-Power-Insight-Nutanix-Integration-DS-EN-NA-SL-71074-WEB.pdf
- Vertiv™ Power Insight Integration with Dell/EMC VxRail Data Sheet AV-49152
- Vertiv-Power-Insight-DS-NA-EN-AV-49504-R0821-WEB.pdf
- Vertiv-Power-Insight-VMware-DS-EN-NA-AV-49136-WEB
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
お客様の地域のお問い合わせ先を探す
製品サポート窓口
変更
よくあるご質問
- Q
- Trellis Power Insightとは何ですか?
- A
- Power Insightは、Liebert UPSの健全性に関するリアルタイムの統合情報を提供するウェブベースの監視アプリケーションです。また、監視対象のすべてのUPSのアラーム情報、デバイスのウェブUIへの迅速なアクセス、Liebert UPSの全体的なステータスに関する情報をユーザに提供します。
- Q
- どのような価値を提供しますか?
- A
- Power Insightは、デバイスごとにステータスを確認する必要性を排除し、1つの画面上に重要なデータポイントを含むデバイスステータスの統合ビューを提供し、手動でデータを収集する必要性を低減/排除し、通常統合する必要のあるデータを提供します。
- Q
- Power Insightは何台のデバイスをサポートしますか?
- A
- 現在、PowerInsightは50台までのLiebert UPSをサポートできます。
- Q
- デバイスのオートディスカバリ機能はありますか?
- A
- はい
- Q
- 自動シャットダウンプロセスがありますか?
- A
- はい。Power Insightは、停電時に自動化された正常なシャットダウン処理により、サーバーや貴重な情報を保護します。